Датчик измерения pH
Tophit CPS441

Tophit CPS441 Аналоговый нестеклянный датчик pH ©Endress+Hauser

Электрод ISFET для применения в химической, фармацевтической и пищевой промышленности

Tophit CPS441 – это аналоговый датчик с повышенной производительностью для сред с низкой проводимостью или высоким содержанием органических растворителей. Датчик имеет высокое быстродействие, позволяет выполнять точные измерения даже в областях применения с быстро изменяющимся составом среды. Его небьющийся корпус обеспечивает абсолютную безопасность продуктов.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Unbreakable for highest product safety

    • Resistant to poisoning thanks to constant refilling of KCl bridge electrolyte and separate reference lead

    • Suitable for sterilization

    • Low maintenance thanks to long calibration intervals

  • Область применения

    Media with a high amount of organic solvents or very low conductivities:

    • Chemical industry including precipitation reactions or dispersions (pressurized version)

    • Power plants, e.g. boiler feed water

    • Life sciences, e.g. water for injection

    With 3A, ATEX,...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ион-селективный электрод (ISFET)

  • Применение

    Высокое быстродействие и точность измерения. Нестеклянный электрод. Нестеклянный электрод для низкотемпературных применений. Для сред с быстро изменяющимся составом, низкой проводимостью.

  • Характеристики

    Ион-селективный принцип измерения. Сокращение затрат на обслуживание по сравнению со стеклянными электродами. Сертификат 3A.

  • Диапазон измерения

    pH 0-14

  • Принцип измерения

    - Керамическая диафрагма

  • Конструкция

    Все исполнения элетрода предсматривают возможность установки датчика температуры

  • Материал

    Peek / керамика / EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12 мм

    Длина: 120, 225, 360, 425 мм

  • Рабочая температура

    -15°C...135°C
    (5°F...275°F)

  • Рабочее давление

    макс. 10 бар/100°C

  • Датчик температуры

    Опционально с датчиком температуры Pt1000

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX
    FM

  • Подключение

    Разъем TOP68

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    EHEDG, 3A

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification