Датчик измерения удельной электрической проводимости Condumax CLS16

Condumax CLS16 ©Endress+Hauser

Проводимость жидкости можно измерять при помощи кондуктивного принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.

Кондуктивный датчик проводимости в гигиеническом исполнении для измерения в чистой/сверхчистой воде

Condumax CLS16 – датчик проводимости в сертифицированном гигиеническом исполнении. Он обеспечивает точное измерение с получением надежных данных для обеспечения оптимального качества продукта и процессов. Датчик применим в любых гигиенических и стерильных процессах и имеет все необходимые сертификаты о биосовместимости.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Высочайшая точность и минимальная погрешность измерения

    • Гигиеническая конструкция, сертифицированная EHEDG

    • Сертифицированная биосовместимость в соответствии с USP класс VI и сертификат FDA на все смачиваемые материалы

    • Возможность стерилизации

    • Сертификат...

  • Область применения

    Condumax CLS16 разработан для измерения проводимости в применениях с чистой/сверхчистой водой для мониторинга и контроля:

    • Ионообменных процессов

    • Обратного осмоса

    • Дистилляции

    • Электро-деионизирования

    • Подготовки воды для инъекций (WFI)

    Международные сертфикаты...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Фармацевтика. Измерение проводимости чистой и сверхчистой воды.

  • Характеристики

    Гигиеническое исполнение. 2х-электродная измерительная система.

  • Диапазон измерения

    k=0,1: 0,04мкСм/см - 500мкСм/см

  • Принцип измерения

    Кондуктивный принцип измерения проводимости.

  • Конструкция

    2х-электродный датчик проводимости в гигиеническом исполнении, с корпусом из нержавеющей стали и уплотнениями, одобренными FDA. Стерилизуемый.

  • Материал

    Изоляция: PEEK

    Электрод: полированная нержавеющая сталь 1.4435

    Уплотнение: Isolast (FFKM) (одобрен FDA)

  • Габаритные размеры

    Диаметр электрода: 17 мм

    Длина электрода: 54 мм

  • Рабочая температура

    макс. 120°C (150°C/30 минут)

  • Рабочее давление

    макс. 12 бар при 20°C

  • Датчик температуры

    Встроенный датчик температуры Pt100 или Pt1000

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX

  • Подключение

    Присоединение к процессу: Varivent, Neumo, Clamp

    Кабель: разъем TOP68 или фиксированный кабель

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    - сертификат калибровки - шероховатость поверхности Ra < 0,8 (0,4)- Сертификация материала 3.1.B - EHEDG, сертификат соответствия для фармацевтической промышленности

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification