Датчик измерения удельной электрической проводимости Condumax CLS19

Condumax CLS19 ©Endress+Hauser

Проводимость жидкости можно измерять при помощи индуктивного принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.

Кондуктивный датчик проводимости в стандартном исполнении для измерения в чистой и сверхчистой воде

Датчик Condumax CLS19 предназначен для измерения проводимости в низком диапазоне значений. Он отличается надежной и точной работой во многих областях применения. Этот прибор, спроектированный для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание и достижения продолжительного срока службы, характеризуется отличным сочетанием цены и качества.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Точное и надежное измерение при низкой проводимости

    • Оптимальное соотношение цена/производительность

    • Простой монтаж с резьбовым присоединением

    • Надежная конструкция, обеспечивающая высокую прочность

    • Различные варианты константы ячейки обеспечивают широкий...

  • Область применения

    Condumax CLS19 разработан для измерения проводимости в чистой и сверхчистой воде для мониторинга и контроля:

    • Ионообменных процессов

    • Обратного осмоса

    • Охлаждающей воды

    • Дистилляции

    • Водоочистки

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Чистая и сверхчистая вода.

  • Характеристики

    2х-электродная система для измерения проводимости чистой воды.

  • Диапазон измерения

    k=0,01: 0-20 мкСм/см
    k=0,1: 0-200 мкСм/см

  • Принцип измерения

    Кондуктивный принцип измерения проводимости.

  • Конструкция

    2х-электродная измерительная ячейка с соосным расположением электродоав.

  • Материал

    Оболочка: PES

    Электрод: Нержавеющя сталь 1.4571

  • Габаритные размеры

    Диаметр электрода: 16 мм

  • Рабочая температура

    макс. 60°C

  • Рабочее давление

    макс. 6 бар при 20°C

  • Датчик температуры

    Опционально со встроенным датчиком температуры Pt100.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX

  • Подключение

    Присоединение к процессу: NPT 1/2"4-pole разъем DIN Pg9

  • Степень защиты

    IP65

  • Дополнительные сертификаты

    Сертификат соответствия

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification