1-channel transmitter
Liquiline Compact CM72

The Liquiline Compact CM72 transmitter is suitable for pH, ORP, conductivity, or oxygen sensors. ©Endress+Hauser

The Liquiline Compact CM72 is ideal if installation space is limited and you don't need the flexibility of a configurable multiparameter device.

Thanks to contactless data transmission, the
measured value is not affected by humidity, dust, etc. ©Endress+Hauser

Connect your sensor directly - without a cable - to the transmitter. Thanks to contactless data transmission, the measured value is not affected by humidity, dust, etc.

A red/green LED indicates the status of the transmitter and the connected sensor. ©Endress+Hauser

A red/green LED indicates the status of the transmitter and the connected sensor.

With the RIA15 you can display the measured value on-site. ©Endress+Hauser

With the optional RIA15 you can display the measured value on-site.

Single-parameter field device for hazardous and non-hazardous applications in all industries

The Liquiline Compact CM72 is a small transmitter for Memosens sensors. It is the right choice for you if installation space is limited and you don't need the flexibility of a multiparameter device. Together with the sensor, it fits into most assemblies and couldn't be easier to install. The measuring parameter and measuring range are already defined during the ordering process, making the CM72 immediately ready for use with a high degree of safety against operating errors.

  • Преимущества

    • Space-saving installation:
      The two-wire device fits inside an assembly and does not require its own power supply.

    • Fast start-up:
      Thanks to its fixed configuration, the CM72 does not have to be commissioned and can quickly start its work.

    • Benefit from all...

  • Область применения

    Liquiline Compact CM72 can be used in all industries and their utilities and supports all sensors with the blue Memosens plug-in head:

    • pH sensors

    • ORP sensors

    • Conductivity sensors

    • Oxygen sensors

    • Chlorine sensors

    The measurement parameter and range are...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принциип измерения

    Стеклянный электрод

  • Принциип измерения

    Стеклянный электрод

  • Принциип измерения

    Стеклянный электрод

  • Принциип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Прибор имеет прочный сверхмалогабаритный корпус и предназначен для следующих областей применения:
    "Химические процессы
    "Фармацевтическая промышленность
    "Применение во взрывоопасных зонах

  • Монтаж

    Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens

  • Характеристики

    Liquiline CM72 представляет собой двухпроводный преобразователь с фиксированной конфигурацией для всех областей технологической подготовки.

  • Конструкция

    размер корпуса PEEK 115x19 мм

  • Материал

    PEEK

  • Габаритные размеры

    размер корпуса PEEK 115x19 мм

  • Подключение

    Подключение цифровых датчиков по протоколу Memosens

  • Степень защиты

    IP67, IP68, защитная оболочка NEMA типа 6

  • Входной сигнал

    Одноканальный преобразователь

  • Выходной сигнал

    4...20 мА

  • Дополнительные сертификаты

    CE, CSA C/US GP

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code CYP02D-

      Имитатор Memocheck CYP02D

      Сервисный инструмент: имитация датчика Проверка систем с поддержкой технологии Memosens Двойной разъем: для 2 различных типов датчиков Имитация: определенное состояние датчика

    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Симулятор непрерывного измерения. Для цифровых датчиков Memosens; все параметры; для версий с фиксировнным измерительным кабелем; Memosens Проверка функций контроля и реле. Полная диагностика контура

    • Order code RIA15-

      Индикатор RIA15 с питанием от сигн.цепи

      Без источника питания, 1 канал, масштабируемый, питание по сигнальной цепи, ЖК дисплей 5- символьный, опционально с коммуникацией HART, опционально с подсветкой экрана. Разрешение гистограммы - 10%.