Analog conductivity sensor
Indumax CLS50

Analog conductivity sensor
Indumax CLS50 ©Endress+Hauser
Analog conductivity sensor
Indumax CLS50 ©Endress+Hauser

The conductivity of a liquid can be measured using the conductive or toroidal measuring principles. This video shows what it is about and how these measuring principles work.

Toroidal conductivity sensor for chemical applications

Indumax CLS50 is an inductive conductivity sensor for standard, hazardous and high-temperature applications. Benefit from high chemical resistance and long durability thanks to robust materials (PFA, PEEK). Moreover, it is insensitive to soiling and performs reliable and repeatable even in harsh and aggressive media. The wide temperature range of -20 to +180 °C leaves nothing to be desired.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • High durability and chemical resistance even under harsh conditions

    • Dirt-repellent materials and large sensor opening avoid soiling

    • Wide temperature range and highly resistant materials make the sensor suitable for virtual any application

    • Robust design...

  • Область применения

    Indumax CLS50 measures toroidal conductivity in:

    • Chemicals:
      - Concentration measurement of acids and bases
      - Quality monitoring of chemical products in tanks and pipes

    • Food & beverages:
      - Phase separation of product/product mixtures in...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Индуктивные датчики

  • Применение

    Водоочистка, общепромышленные применения.

  • Характеристики

    Индуктивная измерительная ячейка для промышленного измерения проводимости и концентрации.

  • Диапазон измерения

    2 мкСм/см...2000 мСм/см

  • Принцип измерения

    Индуктивный принцип измерения проводимости.

  • Конструкция

    Без непосредственного контакта со средой благадоря специальному покрытию датчика.

  • Материал

    PEEK или PFA

  • Габаритные размеры

    Электрод: внешний диаметр: приблиз. 47 мм, внутренний диаметр: приблиз. 15 мм

  • Рабочая температура

    макс. 180°C (PEEK)

    макс. 125°C (PFA)

  • Рабочее давление

    макс. 20 бар (PEEK)

    макс. 16 бар (PFA)

  • Датчик температуры

    Встроенный датчик температуры Pt100

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX

  • Подключение

    Присоединение к процессу: NPT1", DN50, AINSI, JIS

    Кабель: фиксированный кабель.

  • Степень защиты

    IP67

  • Дополнительные сертификаты

    Калибровочный сертификат.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия