Online turbidity meter Turbimax CUE22

Online turbidity meter 
Turbimax CUE22 ©Endress+Hauser
Online turbidity meter 
Turbimax CUE22 ©Endress+Hauser

Compact system with sample condition adjustment for drinking and process water applications

Turbimax CUE22 is a reliable turbidity meter for continuous measurement compliant to US EPA 180.1. Operation is simple: connect the water, adjust the settings and the system runs unattended. Turbimax CUE22 provides guided calibration according to predefined standards, helping to streamline maintenance. Its automatic ultrasonic cleaning function extends service intervals offering significant savings in operational expenditure.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Long service intervals to save on operational costs

    • Fast and easy calibration, verification within seconds

    • Low volume of flow-through cuvette speeds up response time

    • Automatic ultrasonic cleaning function reduces maintenance effort

    • Sample condition...

  • Область применения

    Turbimax CUE22 is an online turbidity meter for:

    • Drinking and process water:
      - Process monitoring
      - Filter monitoring and filter backwash in water works
      - Water quality monitoring in water works and distribution networks

    • Utilities of all...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Непрерывный мониторинг чистой воды в режиме онлайн:

    - Питьевая вода

    - Очищенная вода

  • Монтаж

    Компактный прибор для установки на байпасе.

  • Характеристики

    Исполнение с источником белого светового излучения. Полная первичная калибровка занимает менее 5 минут. Автоматическая непрерывная ультразвуковая очистка. Модульная конструкция. Возможно передача данных по протокола Modbus.

  • Диапазон измерения

    0 - 100 NTU

  • Принцип измерения

    Измерение мутности по методу рассеяного света (90°) согласно стандарту U.S.EPA180.1 (белый свет)

  • Конструкция

    Полностью автоматический измерительный процесс.

  • Материал

    Корпус: ABS
    Головка проточной камеры: Нейлон
    Кювета: боросиликатное стекло
    Уплотнение кюветы: силикон
    Фитинги проточной камеры: полипропилен
    Зажимы: нержавеющая сталь (AISI 304 или AISI 303)
    Входная трубка: нержавеющая сталь (AISI 316)

  • Габаритные размеры

    347,16 x 207,65 x 196,85 мм

  • Рабочая температура

    1°C ... 50°C

  • Рабочее давление

    макс. 13.78 бар

  • Степень защиты

    max. 13.78 bar

  • Выходной сигнал

    4-20мА, гальваническая изоляция
    RS-485, опционально Modbus.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification