Laboratory turbidity meter
Turbimax CUE23

Laboratory turbidity meter
Turbimax CUE23 ©Endress+Hauser

Lab system for quality control and research in drinking and process water applications

Turbimax CUE23 is a reliable turbidity meter for grab sample measurement compliant to EN ISO 7027. It offers verification of your online turbidity measurements and lab-based control of your processes. Operation is simple: fill the cuvette, insert it into the measuring chamber and get an instant reading. In addition, Turbimax CUE23 provides guided calibration according to predefined standards, helping to streamline maintenance.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy verification of your entire process

    • Easy verification of your online measurement loops

    • Guided calibration according to predefined standards

  • Область применения

    Turbimax CUE23 is a laboratory turbidity meter for:

    • Drinking and process water:
      - Verification of processes
      - Verification of online measurement loops
      - Water quality monitoring in water works and distribution networks

    • Utilities of all industries:
      -...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Измерение мутности в лабораторных условиях

  • Характеристики

    Исполнение с инфракрасным источником света. Автоматическая сигнализация необходимости калибровки.

  • Диапазон измерения

    0 - 1000 NTU

  • Принцип измерения

    Измерение мутности по методу рассеянного света (90°) согласно стандарту ISO 7027/EN27027 (инфракрасный свет)

  • Конструкция

    Полностью автоматический измерительный процесс.

  • Материал

    Корпус: ABS
    Кювета: боросиликатное стекло

  • Габаритные размеры

    95 x 254 x 273 мм

  • Рабочая температура

    0 ... 50 °C

  • Рабочее давление

    Атмосферное

  • Выходной сигнал

    Выход RS-232 для регистрации данных

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification