Датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде Oxymax COS51D

Датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде ©Endress+Hauser

Memosens преобразует измеряемые значения в цифровой сигнал и передает его в преобразователь без контактного соединения. Данное видео показывает, как Memosens оптимизирует управление процессом и обслуживание.

Концентрация растворенного в жидкости кислорода может быть измерена с использованием амперометрического или оптического принципов измерения. Данное видео показывает, как работают эти принципы.

Амперометрический датчик кислорода с технологией Memosens для воды, сточных води систем водообеспечения

Oxymax COS51D - это надежный и высокоточный датчик кислорода для всех областей применения в водоподготовке и водоочистке (включая взрывоопасные зоны). Он разработан для снижения трудозатрат на техническое обслуживание и продления срока службы и обеспечивает отличное сочетание цены и качества. Благодаря цифровой технологии Memosens, датчик кислорода Oxymax COS51D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Максимальная точность измерения

    • Журнал нагрузки на датчик для упрощения отслеживаемости

    • Интеллектуальный датчик с функцией самодиагностики

    • Минимальные трудозатраты на калибровку благодаря простой калибровке в воздухе

    • Продолжительные интервалы между...

  • Область применения

    Oxymax COS51D разработан для измерения растворенного кислорода в следующих областях применения:

    • Станции очистки сточных вод:
      - Контроль растворенного кислорода в бассейнах аэрации
      - Подготовка и мониторинг технологической воды

    • Водоподготовка:
      - Мониторинг...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Аэротенки, мониторинг рек, водоподготовка, рыбные хозяйства, очистные сооружения

  • Характеристики

    3х-электродный датчик растворенного кислорода.

  • Диапазон измерения

    0,01 ... 100мг/л
    0.00 ... 1000 %SAT
    0 ... 2000 гПа

  • Принцип измерения

    Амперометрический

  • Конструкция

    Цифровая передача данных
    Хранение данных калибровки в самом датчике.

  • Материал

    Корпус: POM

    Мембранный колпачок: POM

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 40мм (1,57 дюйма)
    Длина: 144 мм (5,67 дюйма)

  • Рабочая температура

    -5 ... 50 °C
    (20 ... 120 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 10бар

  • Подключение

    - Разъем Memosens

    - Присоединение к процессу: G1" , NPT3/4

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия