Датчик измерения pH и ОВП
Memosens CPS16D

Memosens CPS16D - Комбинированный pH/ОВП датчик с грязеотталкивающей диафрагмой из PTFE ©Endress+Hauser
Memosens CPS16D - Подробный вид платинового элемента ©Endress+Hauser
Memosens CPS16D для одновременного измерения pH/ОВП ©Endress+Hauser

Значение pH в жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.

Memosens преобразует измеренные значения в цифровой сигнал и передает их в преобразователь без контактного соединения. В видео показано, как технология Memosens оптимизирует контроль и обслуживание процесса.

Стеклянный электрод Memosens для стандартных измерений

Memosens CPS16D - это универсальный цифровой датчик для одновременного измерения pH и ОВП, обеспечивающий улучшенное управление процессами и повышенное качество продукта.Датчик имеет грязеотталкивающую диафрагму из PTFE для применения в процессах и средах с длительными стабильными условиями. Благодаря цифровой технологии Memosens, CPS16D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Одновременное измерение значений pH, ОВП и rH (в режиме rH) для оптимизации обзора процесса

    • Дополнительный платиновый электрод позволяет проводить постоянный мониторинг качества датчика

    • Прочный и устойчивый к электродным ядам благодаря большой кольцевой...

  • Область применения

    • Непрерывный мониторинг или контроль предельных значений в стабильных условиях процесса:
      - Химические процессы
      - Целюллозно-бумажная промышленность
      - Электростанции (например, очистка отработанных газов)
      - Мусоросжигательные станции
      - Горнодобывающая...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Комбинированный pH/ОВП-электрод на основе технологии Memosens. Датчик предназначен для стандартных областей применения в технологических процессах и инженерного обеспечения охраны окружающей среды.
    Устойчив к отравлению электрода сравнения благодаря ионной ловушке.

  • Характеристики

    Сверхпрочный прибор с ионной ловушкой и грязеотталкивающей диафрагмой из PTFE.

  • Принцип измерения

    Значение pH является показателем содержания кислоты или щелочи в среде.
    В зависимости от значения pH продукта стеклянная мембрана электрода создает тот или
    иной электрохимический потенциал. Это явление является результатом выборочного
    проникновения H+ ионов в наружный слой мембраны. Таким образом, образуется
    электрохимический пограничный слой с электрическим потенциалом. Встроенная
    эталонная система Ag/AgCl служит в качестве электрода сравнения.

  • Конструкция

    Электроды любой длины оборудованы встроенными датчиками температуры
    Современная гелевая технология
    цифровой электрод с технологией Memosens

  • Материал

    Стекло / PTFE (тефлон)

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12мм.
    длина штока: 120, 225, 360мм

  • Рабочая температура

    0 ... 135 °C
    (32 ... 275 °F)

  • Рабочее давление

    1 ... 17 bar (15 ... 246 psi)

  • Датчик температуры

    NTC 30k

  • Подключение

    Индуктивное соединение по технологии Memosens. Цифровая передача данных.

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти