Датчик измерения pH
Ceraliquid CPS41D

Ceraliquid CPS41D - Memosens датчик pH с заполняемым жидким электролитом KCl ©Endress+Hauser
Ceraliquid CPS41D - взрывозащищенное исполнение ©Endress+Hauser
Ceraliquid CPS41D для агрессивных сред в химической промышленности ©Endress+Hauser

Значение pH жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.

Memosens преобразует измеренные значения в цифровой сигнал и передает их в преобразователь без контактного соединения. В видео показано, как технология Memosens оптимизирует контроль и обслуживание процесса.

Стеклянный электрод Memosens для химической и фармацевтической промышленности

Ceraliquid CPS41D - высокопроизводительный цифровой датчик для применения в агрессивных средах, средах с низкой проводимостью или значительным содержанием органических растворителей. Датчик имеет высокое быстродействие, гарантирующее повышенную безопасность процесса даже в областях применения с быстро меняющейся средой.Благодаря цифровой технологии Memosens, CPS41D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Устойчивость к электродным ядам благодаря постоянному пополнению электролита KCl в солевом мостике и отдельному эталонному электроду

    • Жидкий электролит KCl, позволяющий использовать датчик в условиях очень низкой проводимости (от 0,1 мкСм/см)

    • Подходит для...

  • Область применения

    Среды с очень низкой проводимостью или значительным содержанием органических растворителей или спиртов, а также быстро меняющихся сред:

    • Химическая промышленность

    • Электростанции, например, питательная вода котла

    • Фармацевтика, например, вода для инъекций

    С...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Химическая и пищевая отрасли, энергетика, лабораторные измерения

  • Характеристики

    - для очень низкой проводимости - мембрана с определенным потоком электролита - может находиться под давлением для предотвращения закупорки - безгелевый пополняемый электролит - малое время отклика

  • Диапазон измерения

    pH 0-14

  • Принцип измерения

    Жидкий электролит с керамической диафрагмой

  • Конструкция

    Все исполнения электрода предусматривают возможность установки датчика температуры
    Цифровой электрод с технологией Memosens.

  • Материал

    Стекло / керамика

  • Габаритные размеры

    Диаметр : 12 мм (0,47 дюйма)
    Длина стержня: 120,220,360 и 425 мм
    (4,72;8,86;14,17 и 16,73 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 135 °C
    (32 ... 275 °F)

  • Рабочее давление

    1 ... 11 бар абс.
    (15 ... 160 psi)

  • Датчик температуры

    NTC 30k

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, FM, CSA

  • Подключение

    Бесконтактное, индуктивное, цифровое соединение по технологии Memesens

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    3A, EHEDG

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти