Датчик измерения pH и ОВП
Memosens CPS76D

CPS76D - цифровой комбинированный датчик pH/ОВП со стеклянным электродом для гигиенических и стерильных процессов ©Endress+Hauser
Memosens CPS76D - для одновременного измерения pH и ОВП ©Endress+Hauser
Memosens CPS76D - Подробный вид платинового элемента ©Endress+Hauser

Значение pH в жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.

Memosens преобразует измеренные значения в цифровой сигнал и передает их в преобразователь без контактного присоединения. Видео показывает, как технология Memosens позволяет оптимизировать управление процессами и техническое обслуживание.

Стеклянный электрод Memosens для пищевой и фармацевтической промышленности

Memosens CPS76D – это гигиенический и стерильный датчик для одновременного измерения pH и ОВП, обеспечивающий улучшенное управление процессами и повышенное качество. Датчик подлежит стерилизации, обработке в автоклаве и биосовместим, что обеспечивает максимальную безопасность продуктов.Благодаря цифровой технологии Memosens CPS76D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Одновременное измерение значений pH, ОВП и rH (в режиме rH) для оптимизации обзора процесса

    • Дополнительный платиновый электрод позволяет проводить постоянный мониторинг эталонного сопротивления и, таким образом, качества датчика

    • Прочный и устойчивый к...

  • Область применения

    • Гигиенические и стерильные процессы:
      - Процессы ферментации
      - Биотехнологии
      - Фармацевтическая промышленность
      - Пищевая промышленность

    • Мониторинг промышленных процессов со следующими характеристиками:
      - Быстро изменяющееся значение pH
      - Высокое...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Гигиенические и стерильные процессы.

  • Характеристики

    Использование нового геля без содержания акриламида в качестве основного электролита, возможность стерилизации и высокая сопротивляемость химической коррозии

    Возможность очистки CIP/SIP и автоклавирования

  • Диапазон измерения

    pH 0-14

  • Принцип измерения

    - керамическая диафрагма - ионная ловушка

  • Конструкция

    Датчики любой длины обоурдованы встроенным датчиков температуры и гелевым референсным электродом

  • Материал

    стекло / керамика

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12 мм
    Корпус: 120, 225, 360 и 425 мм

  • Рабочая температура

    -15°C ... 140°C

  • Рабочее давление

    макс. 13 bar
    в зависимости от исполнения

  • Датчик температуры

    NTC 30k

  • Подключение

    Индуктивное соединение, цифровая передача данных по технологии Memosens.

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти