Датчик измерения pH и ОВП
Memosens CPS96D

Memosens CPS96D - комбинированный цифровой pH/ОВП электрод для сильно загрязненных сред ©Endress+Hauser
Memosens CPS96D - Подробный вид платинового элемента ©Endress+Hauser
CPS96D - комбинированный  цифровой датчик pH/ORP для химической, целлюлозно-бумажной и лако-красочной промышленности ©Endress+Hauser

Значение pH в жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В данном видео вы узнаете, как работает этот принцип.

Технология Memosens преобразует измеренное значение в цифровой сигнал и передает его в преобразователь без контактного соединения. Данное видео показывает как Memosens помогает оптимизировать управление процессом и техобслуживание.

Стеклянный электрод Memosens для сильно загрязненных сред в химических процессах, производстве бумаги или красителей.

Memosens CPS96D - специализированный датчик для волокнистых сред, взвесей, суспензий, эмульсий или сред с высоким содержанием нерастворенных веществ. Открытая диафрагма гарантирует самое надежное одновременное измерение pH и ОВП для улучшенного управления процессами и повышения качества. Благодаря цифровой технологии Memosens, CPS96D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Одновременное измерение значений pH, ОВП и rH (в режиме rH) для оптимизации обзора процесса

    • Дополнительный платиновый электрод позволяет проводить постоянный мониторинг эталонного сопротивления и, таким образом, качества датчика

    • Прочный и устойчивый к...

  • Область применения

    • Химическая промышленность

    • Целлюлозно-бумажная промышленность

    • Загрязненные среды и взвешенные частицы
      - Суспензии - Отложения
      - Эмульсии

    С сертификатами ATEX и IEC для применения во взрывоопасных областях

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Загрязненные продукты.
    Мин. проводимость > 500мкСм/см

  • Характеристики

    Быстрый отклик. Нечувствительность к загрязнению.

  • Диапазон измерения

    IP68

  • Принцип измерения

    Открытая диафрагма.

  • Конструкция

    Датчик любой длины оборудован встроенным датчиком температуры и гелевым референсным электродом.

  • Материал

    Стекло

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12 мм
    Корпус: 120, 225, 360 и 425 мм

  • Рабочая температура

    макс. 110°C

  • Рабочее давление

    макс. 10 бар

  • Датчик температуры

    NTC 30k

  • Подключение

    Индуктивное соединение, бесконтактная передача данных по технологии Memosens.

  • Степень защиты

    IP68

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти