Solitrend MMP20 – Flexible mobile moisture measurement

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device ©Endress+Hauser

Proven Solitrend technology in a battery powered handheld device

Increase your product quality due to reliable moisture measurement. Our new mobile device delivers measuring values within a couple of moments compared to the standard laboratory devices in bulk solids and fresh concrete.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Deep material permeation (130 mm)

    • Large measuring field volume (up to 1 l)

    • Wide moisture range from 0-100 % possible 

    • Variant probe design for different media

    • Surface and capillary moisture measurement

  • Область применения

    • Moisture measurement in bulk solids like sand, gravel, gritt and fresh concrete for instance

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Guided radar

  • Применение

    Moisture measurement in heterogeneous bulk solids of any grain size

  • Метод измерения

    Handheld device with two rods or lance probe

  • Диапазон измерения

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...100 %

  • Material permeation depth

    Up to 130 mm

    (0.43 ft)

  • Консистенция проб

    Продводимость:

    0 ...20 мСм/см

  • Датчик температуры

    None

  • Рабочая температура

    0…+50°C

    (+32°F...+122°F)

  • Точность

    Up to +/-0.2 % abs.

  • Выходной сигнал

    None

  • Опция

    Telescopic extension (for S2 probe)

    Carrying case

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification