Solitrend MMP41 – Flexible inline moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For continuous and batch processes in bulk solids

Our guided radar moisture sensor offers a unique wear performance and durable technology with a minimized need for recalibration and process costs through providing information on moisture content at any time. Increase your product quality and reduce energy efforts due to reliable moisture measurement.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy commissioning in challenging processes

    • Deep material permeation (45 mm)

    • Wide moisture range from 0-100 % possible 

    • Variant mounting accessories

    • Optional process temperature up to 120 °C due to remote electronic

    • Integrated transmitter for simple...

  • Область применения

    • For moisture measurement in bulk solids with density from 0.8...2 g / cm³ like sand, gravel, gritt for instance

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Guided radar

  • Применение

    Moisture measurement in heterogeneous bulk solids with the density from 0.8...2 g/ cm³ like sand, gravel or gritt

  • Метод измерения

    Contact inline measurement

  • Диапазон измерения

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...100 %

  • Material permeation depth

    Up to 45 mm (0.15 ft)

  • Консистенция проб

    Продводимость:

    0 ...5 мСм/см

  • Датчик температуры

    Да

  • Рабочая температура

    0…+120°C

    (+32°F...+248°F)

  • Точность

    Up to +/-0.1 % abs.

  • Выходной сигнал

    0...20 мA

    4...20 мA

  • Опция

    Remote display

    Sensor cables

    Baffle plate

    Universal holder

    Sliding carriage

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification