Solitrend MMP42 – Flexible inline moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

Suitable for low density solids

Our guided radar moisture sensor is dedicated for lower moisture content. Optimize your process costs through reliable moisture measurement at any time and increase your product quality while reducing energy efforts

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy commissioning in challenging processes

    • Deep material permeation (60 mm)

    • Wide moisture range from 0-100 % possible 

    • Variant mounting accessories

    • Optional process temperature up to 120 °C due to remote electronic

    • Integrated transmitter for simple plant...

  • Область применения

    • For moisture measurement in bulk solids with low density from 0.3...1 g / cm³ like animal feed, grain, plastic granules and pellets

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Guided radar

  • Применение

    Moisture measurement in heterogenes bulk solids with the density from 0.3...1 g/ cm³ like animal food, grain, plastic granules and other pellets

  • Метод измерения

    Contact inline measurement

  • Диапазон измерения

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...50 %

  • Material permeation depth

    Up to 60 mm (0.2 ft)

  • Консистенция проб

    Продводимость:

    0 ... 2 мСм/см

  • Датчик температуры

    Да

  • Рабочая температура

    0…+120°C

    (+32°F...+248°F)

  • Точность

    Up to +/-0.1 % abs.

  • Выходной сигнал

    0...20 мA

    4...20 мA

  • Опция

    Remote display

    Sensor cables

    Baffle plate

    Universal holder

    Sliding carriage

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification