Solitrend MMP44 – Reliable inline moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For grain and seed handling and mainly in continuous drying processes and malting

Avoid under- and over- drying of grains and seeds through our guided radar moisture sensor which provides information on the moisture content at any time. Increase your product quality and reduce energy efforts due to reliable moisture measurement

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy commissioning in challenging processes 

    • Deep material permeation (130 mm)

    • Large measuring field volume (up to 1,5 l)

    • Optional sensors for high moisture, steamy processes or abrasive media.

      Ambient temperature up to 120 °C due to remote electronic

    • Wide moisture range from 0-100 % possible

    • Calibration...

  • Область применения

    • For moisture measurement in grain dryers, grain handling, seeds, malthouse

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Guided radar

  • Применение

    Moisture measurement in grain and similar heterogeneous bulk solids with the density from 0.3...1 g/ cm³

    Possible applications: Grain dryers, grain handling, seed handling or malthouse

  • Метод измерения

    Contact inline measurement with two rods sensor and transmitter

  • Диапазон измерения

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...50 %

  • Material permeation depth

    Up to 130 mm (0.43 ft)

  • Консистенция проб

    Conductivity range:

    0…max. 2 mS/ cm

  • Датчик температуры

    Да

  • Рабочая температура

    0…+120°C

    (+32°F...+248°F)

  • Точность

    Up to +/-0.3 % abs.

  • Выходной сигнал

    0...20 мA

    4...20 мA

  • Опция

    Remote display

    Sensor cables

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification