Solitrend MMP60 - Low-density media moisture measurement

Guided radar solution for continuous inline moisture measurement ©Endress+Hauser

For wood processing industry and dedicated applications in other sectors

A large measuring field combined with our guided radar technology guarantees reliable moisture measurement. Suitable and applicable for light bulk solids and low moisture contents

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Deep material permeation (85 mm)

    • High resolution even under low moisture contents

    • Precise in bulk densities down to 0,1 g / cm3

    • Integrated transmitter for simple plant integration

    • Surface and capillary moisture measurement

  • Область применения

    • For moisture measurement in bulk solids with low density from 0.1...1 g / cm³ like sawdust, woodchips, biomass, pellets, granules

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Guided radar

  • Применение

    Moisture measurement in heterogeneous bulk solids with the density from 0.1...1 g/ cm³ like sawdust, woodchips, biomass, pellets or granules

  • Метод измерения

    Contact inline measurement with a large rectangular sensor

  • Диапазон измерения

    Recommended moisture range %/ vol.: 0...25 %

  • Material permeation depth

    Up to 85 mm (0.28 ft)

  • Консистенция проб

    Продводимость:

    0 ... 1 мСм/см

  • Датчик температуры

    Да

  • Рабочая температура

    0…+70°C

    (+32°F...+158°F)

  • Точность

    Up to +/-0.2 % abs.

  • Выходной сигнал

    0...20 мA

    4...20 мA

  • Опция

    Remote display

    Sensor cables

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification