Digital non-glass pH sensor Memosens CPS77D

Memosens CPS77D – Digital ISFET sensor for food and life sciences industries ©Endress+Hauser

Memosens CPS77D with improved CIP stability

The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens ISFET electrode for food and life sciences industries

Memosens CPS77D is the digital specialist for hygienic applications. Its bacteria-proof reference with contamination-resistant gel guarantees stable measurements. The sensor is sterilizable with hot steam, autoclavable and features an unbreakable PEEK shaft assuring highest product safety. In addition, the Memosens digital technology combines maximum process and data integrity with simple handling. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration and facilitates predictive maintenance.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Преимущества

    • Unbreakable for highest product safety

    • Certified biocompatibility

    • Suitable for hot steam sterilization and autoclaving

    • Low maintenance thanks to long calibration intervals

    • Six times higher CIP stability compared to conventional ISFET pH sensors

    • ...

  • Область применения

    Hygienic and sterile applications:


    • Food industry
    • Life sciences
    • Biotechnology


    With all relevant approvals for hygienic applications such as EHEDG, 3A, EU1935/2004, USP 87/88.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ион-селективный электрод (ISFET)

  • Применение

    -Гигиенические и стерильные процессы
    -Пищевая и биологическая промышленность
    -Биотехнологии

  • Характеристики

    -Ударопрочный
    -Возможность очистки SIP и автоклавирования
    -Биосовместимый гель внутри (без содержания акрил- и полиакриламида)
    -Возможность монтажа в перевернутом положении

  • Эталон

    Двухкамерная эталонная система

  • Диапазон измерения

    pH 0...14

  • Материал

    Шток датчика: PEEK
    Уплотнение: FFKM
    Соединение: керамическое

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12 мм (0,47 дюйма)
    Варианты длины штока: 120, 225, 360 мм (4,72, 8,86, 14,2 дюйма)

  • Рабочая температура

    -15 ... 135 °C
    (5 ... 275 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 11 бар абс. при 100 °C (212 °F)

  • Датчик температуры

    Pt1000

  • Подключение

    Индуктивный, головка с цифровым подключением, с технологией Memosens

  • Степень защиты

    IP 68 (10 м (33 фута) водного столба, 25 °C (77 °F), 45 дней)

  • Дополнительные сертификаты

    3-A
    Совместимость с FDA
    EHEDG, тип EL, класс I, асептический
    ASME BPE-2018
    Регламент(EC) № 1935/2004
    USP <87>, USP <88> класс VI, 121 °C (250 °F)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification