Digital non-glass pH sensor Memosens CPS97D

Memosens CPS97D - Digital non-glass pH electrode for heavily soiled media ©Endress+Hauser

The specialist for heavily soiled media in the chemical industry.

The pH-value of a liquid can be calculated using the potentiometric measurement principle. This video shows what it is about and how this measuring principle works.

Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers it to the transmitter without a contacting connection. This video shows how Memosens optimizes process control and maintenance.

Memosens ISFET sensor for heavily polluted media in chemical processes, paper or paint production

Memosens CPS97D is the specialist for fibrous media or media with a high content of suspended solids such as dispersions, precipitation, emulsions. Its unbreakable shaft ensures a long operating life while the open aperture guarantees reliable measurement under harsh process conditions. In addition, the Memosens digital technology combines maximum process and data integrity with simple handling. It resists corrosion and moisture, enables lab calibration and facilitates predictive maintenance.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Преимущества

    • Unbreakable for highest product safety

    • Open aperture for application in heavily soiled media

    • Chemically stable reference gel for long-term stable measurements

    • Application possible at low temperatures

    • Low maintenance thanks to long calibration intervals

    • ...

  • Область применения

    • Chemical processes


    • Pulp and paper industry


    • Contaminated media and suspended solids
    - Dispersions
    - Precipitation
    - Emulsions


Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Ион-селективный электрод (ISFET)

  • Применение

    Химическая промышленность, Целлюлозно-бумажная промышленность, Добывающая и металлургическая промышленность

  • Характеристики

    -Ударопрочный
    -Возможность применения в процессах с высокой склонностью среды к слипанию, например с наличием взвешенных твердых частиц, дисперсии, реакций с осаждением
    -Среда должна иметь проводимость > 500 мкСм/см

  • Эталон

    Стабилизированная гелевая эталонная система

  • Диапазон измерения

    pH 0...14

  • Материал

    Шток датчика: PEEK
    Уплотнение: FFKM

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12 мм (0,47 дюйма)
    Варианты длины штока: 120, 225, 360, 425 мм (4,72, 8,86, 14,2, 16,7 дюйма)

  • Рабочая температура

    -15 ... 110 °C
    (5 ... 230 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 11 бар абс. при 100 °C (212 °F)

  • Датчик температуры

    Pt1000

  • Подключение

    Индуктивный, головка с цифровым подключением, с технологией Memosens

  • Степень защиты

    IP 68 (10 м (33 фута) водного столба, 25 °C (77 °F), 45 дней)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification