Memosens Analog Converter CYM17

CYM17 enables the use of digital pH sensors and digital oxygen sensors with laboratory fermenters. ©Endress+Hauser

CYM17 enables the use of digital pH sensors and digital oxygen sensors with laboratory fermenters.

With CYM17 you can benefit from all the advantages of Memosens digital sensors. ©Endress+Hauser

With CYM17 you can benefit from all the advantages of digital Memosens sensors, such as insensitivity to moisture, corrosion and dirt.

Converter for Memosens sensors for easy use with laboratory fermenters

The Memosens Analog Converter CYM17 enables the easy use of digital Memosens sensors in your fermentation applications in the laboratory without changing your SOP. Memosens digital technology combines maximum process and data integrity with simple operation. It eliminates any moisture issues and guarantees stable signals after autoclavation.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Easy exchange of your existing analog sensors. Just install the Memosens sensors to your fermenter and connect them with the converter.

    • Various adapter cables are available for easy connection of one Memosens pH sensor (e.g. CPS171D) and one optical DO...

  • Область применения

    The Memosens Analog Converter CYM17 enables the use of digital Memosens sensors in laboratories in biotechnology industries with your existing fermenter.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Преобразователь CYM17 позволяет легко модернизировать обычный аналоговый датчик pH и кислорода до Memosens CPS171D и COS81D для настольных ферментационных установок.

  • Материал

    Корпус: алюминий

  • Габаритные размеры

    Высота: 36,6 мм (1,44 дюйма)
    Глубина: 72 мм (2,8 дюйма)
    Ширина 140,6 мм (5,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    -5 ... 50 °C (20 ... 120 °F)

  • Входной сигнал

    Гнездо M12

  • Выходной сигнал

    Выход pH: сигнал в мВ по уравнению Нернста, 0 мВ при pH 7, -59 мВ/pH

    Температурная величина pH: моделируемый датчик PT1000

    Выход кислорода:: 0 ... 60 нА, 60 нА при 100% насыщения кислородом

    Температурная величина кислорода: моделируемый датчик NTC 22кОм

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Преобразователь CYM17 позволяет легко модернизировать обычный аналоговый датчик pH и кислорода до Memosens CPS171D и COS81D для настольных ферментационных установок.

  • Материал

    Корпус: алюминий

  • Габаритные размеры

    Высота: 36,6 мм (1,44 дюйма)
    Глубина: 72 мм (2,8 дюйма)
    Ширина 140,6 мм (5,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    -5 ... 50 °C (20 ... 120 °F)

  • Степень защиты

    IP54

  • Входной сигнал

    Гнездо M12

  • Выходной сигнал

    Выход pH: сигнал в мВ по уравнению Нернста, 0 мВ при pH 7, -59 мВ/pH

    Температурная величина pH: моделируемый датчик PT1000

    Выход кислорода:: 0 ... 60 нА, 60 нА при 100% насыщения кислородом

    Температурная величина кислорода: моделируемый датчик NTC 22кОм

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification