Датчик измерения pH
Memosens CPS171D

Memosens CPS171D: высокопроизводительный датчик pH для надежных измерений в биотехнологических процессах. ©Endress+Hauser

Memosens CPS171D: высокопроизводительный датчик pH для надежных измерений в биотехнологических процессах.

Memosens CPS171D имеет сертификат биологической совместимости по USP класс VI. ©Endress+Hauser

Датчик имеет сертификат биологической совместимости по USP класс VI и полностью безопасен для партий продукции с точки зрения цитотоксичности и биореактивности.

Memosens CPS171D сохраняет точность и стабильность на протяжении различных циклов производства партий продукции. ©Endress+Hauser

Благодаря специальной стеклянной мембране и эталонной системе под давлением, снабженной ионной ловушкой, датчик сохраняет точность и стабильность на протяжении различных циклов производства партий продукции.

Необходимые данные процесса и датчика хранятся в Memosens CPS171D во встраиваемой головке Memosens. ©Endress+Hauser

Все необходимые данные процесса и датчика, такие как количество отработанного времени, история калибровки и число циклов SIP-очистки и отработки в автоклаве, хранятся в самом датчике в головке Memosens.

Удобное обслуживание и калибровка датчика CPS171D в лаборатории с помощью Memobase Plus CYZ71D. ©Endress+Hauser

Датчик Memosens CPS171D удобно обслуживать и калибровать в контролируемых лабораторных условиях с помощью программного обеспечения Memobase Plus.

Установите предварительно откалиброванный датчик в ферментер и сразу приступайте к измерениям в следующей партии. ©Endress+Hauser

Установите предварительно откалиброванный датчик Memosens CPS171D в ферментер и сразу приступайте к измерениям в следующей партии без каких-либо задержек.

Простая замена датчика в биореакторе/ферментере за секунды. ©Endress+Hauser

Замена датчика в биореакторе/ферментере производится просто и быстро — за секунды — благодаря фиксируемому байонетному соединению и автоматическому распознаванию датчика.

Значение pH жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. В данном видеоролике продемонстрирован этот принцип измерения.

Memosens преобразует измеренные значения в цифровой сигнал и передает их в преобразователь без контактного соединения. Технология Memosens помогает оптимизировать управление процессами и техническое обслуживание.

Стеклянный электрод Memosens для биореакторов и ферментеров в биотехнологической отрасли

Датчик Memosens CPS171D помогает поддерживать оптимальный диапазон pH партии продукта и максимизировать его выход. Особо прочная конструкция и долговременная стабильность гарантируют получение высокоточных, воспроизводимых и надежных измеряемых значений даже после CIP/SIP-очистки и обработки в автоклаве. Благодаря цифровой технологии Memosens датчик CPS171D сочетает в себе максимальную целостность процесса и данных с простотой эксплуатации. Он устойчив к коррозии и воздействию влаги, может калиброваться в лабораторных условиях и упрощает профилактическое обслуживание.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Исключительная точность датчика, воспроизводимость и надежность его показаний позволяют стабилизировать значение pH в оптимальном диапазоне и за счет этого максимизировать выход продукта.

    • Датчик снабжен специальной стеклянной мембраной и эталонной...

  • Область применения

    Датчик Memosens CPS171D предназначен для измерения pH в таких областях, как:

    • Биотехнологическая и фармацевтическая отрасли
      - Биореакторы/ферментеры: контроль процессов производства энзимов
      - Биореакторы/ферментеры: контроль роста культур

    • Пищевая...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    биореактор / ферментатор

  • Характеристики

    стойкий к загрязнению и порче эталонной системы - возможность очистки CIP/SIP и автоклавирования - высокая точность - биологическая совместимость внутреннего геля, отсутствие изменения цвета геля - доступна эталонная система под давлением (7 бар абс) с индикатором давления

  • Диапазон измерения

    pH 0...14

  • Принцип измерения

    керамическая мембрана – ионная ловушка

  • Конструкция

    Все варианты длины штока с датчиком температуры
    усовершенствованная гелевая технология
    цифровой электрод с технологией Memosens

  • Материал

    стекло/керамика

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 12 мм (0,47 дюйма)
    Длина стержня : 120, 225, 360 и 425 мм
    (4.68, 8,66; 14,2 и 16,7 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 135 °C
    (32 ... 275 °F)

  • Рабочее давление

    1 ... 7 бар абс
    (14,5 ... 101,5 psi)

  • Датчик температуры

    NTC 30K

  • Сертификаты на взрывозащиту

    IECEx, ATEX, NEPSI, FM, CSA

  • Подключение

    Индуктивный, соединительная головка с цифровым подключением, с технологией Memosens.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти