Погружная арматура
Dipfit CPA111

Dipfit CPA111 - погружной держатель для открытых и закрытых емкостей ©Endress+Hauser

Универсальная арматура для применения в водоподготовке и сточных водах

Погружная арматура The Dipfit CPA111 предназначена для применения в открытых и закрытых емкостях. В ней есть место для трех сенсоров, которые могут быть легко установлены и удалены с помощью байонетного разъёма. Настраиваемый фланец обеспечивает необходимую гибкость для универсального использования. Dipfit - это экономящее время и средства решение для стандартной очистки воды и сточных вод.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Простые установка и демонтаж держателя электрода с помощью байонетного разъема

    • Регулируемая глубина погружения благодаря подвижному фланцу

    • Сокращение трудозатрат на установку благодаря наличию трех мест для монтажа 120 мм датчиков или опционального модуля...

  • Область применения

    Арматура Dipfit CPA111 - универсальное решение для открытых бассейнов, каналов и закрытых емкостей в следующих областях применения:

    • Сточные воды

    • Водоподготовка

    Подходит для работы при давлении до 4 бар.

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Вода, техническая вода, сточные воды

  • Монтаж

    Погружная арматура

  • Характеристики

    Для открытых и закрытых резервуаров и каналов

  • Конструкция

    - байонетное соединение - 3 слота для электродов 120 мм - регулируемая длина держателя - встроенная спрей-промывка CPR31 - внешняя спрей-промывка CPR30 - присоединение к процессу с фиксированным или подвижным фланцем.

  • Материал

    Держатель: PP
    Уплотнение: EPDM

  • Габаритные размеры

    500 - 3000 мм,
    спец. размеры по запросу

  • Рабочая температура

    макс. 80°C

  • Рабочее давление

    макс. 4 бар при 20°C

  • Подключение

    - Подвесная установочная арматура - подвижный фланец DN100 - герметичный фланец DN100/PN4 - регулируемый фланец DN100

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Вода, техническая вода, сточные воды

  • Монтаж

    Погружная арматура

  • Характеристики

    Для открытых и закрытых резервуаров и каналов

  • Конструкция

    - байонетное соединение - 3 слота для электродов 120 мм - регулируемая длина держателя - встроенная спрей-промывка CPR31 - внешняя спрей-промывка CPR30 - присоединение к процессу с фиксированным или подвижным фланцем.

  • Материал

    Держатель: PP
    Уплотнение: EPDM

  • Габаритные размеры

    500 - 3000 мм (19.7 ... 118 дюймов),
    спец. размеры по запросу

  • Рабочая температура

    макс. 80°C

  • Рабочее давление

    макс. 4 бар при 20°C

  • Подключение

    - Подвесная установочная арматура - подвижный фланец DN100 - герметичный фланец DN100/PN4 - регулируемый фланец DN100

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия