Портативный пробоотборник

CSP44 автоматически берет порбы воды ©Endress+Hauser

Портативный Liquiport CSP44 автоматически берет порбы воды

Пробоотборник предлагает удобный и блокируемый доступ ко всем соединениям и элементам управления. ©Endress+Hauser

Имеет удобный и блокируемый доступ ко всем соеднинениям и элементам управления.

Полностью автоматический отбор проб даже в удаленных местах

Liquiport CSP44 позволяет вам отбирать пробы в любой точке. Его двухсекционная конструкция обеспечивает простую и безопасную транспортировку, а вариант батарейного питания гарантирует независимость от электричества. Liquiport обеспечивает простое программирование пробоотбора с помощью меню и обслуживание без инструментов, экономя время в повседневных задачах. При расширении до измерительной станции позволяет получать полный обзор событий в точке взятия проб.

  • Преимущества

    • Может использоваться в любой точке отбора с питанием от батареи или сети

    • 100% адаптируется к любой задаче мониторинга очистки

    • Простое снятие транспортирующих среду частей для быстрой очистки и обслуживания

    • Простое расширение функциональности с помощью...

  • Область применения

    Для простых применений в жидкостях

    Liquiport CSP44 подходит для следующих применений:

    • Муниципальные и промышленные станции водоочистки:
      - Мониторинг процесса
      - Мониторинг непрямых стоков
      - Мониторинг канализации

    • Ведомственные организации:
      - Водоохрана...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Пробоотборник

  • Функции

    Портативный пробоотборник

  • Система дозирования

    Перистальтические насосы

  • Высота всасывания

    8 м - высота всасывания

  • Шкаф

    Пластик LDDPE

  • Система распределения

    Возможно

  • Охлаждение

    Пассивное: лед
    модуль морозильной камеры

  • Входной сигнал

    Аналоговый: 2, гальваническая изоляция
    Бинарный: 2, гальваническая изоляция

  • Выходной сигнал

    Бинарный: 2, гальваническая изоляция

  • Регистратор данных

    Журнал регистрации всех даных
    Статистика пробоотбора

  • Источник питания

    90 - 260 В AC (заряд/работа)
    24 В DC автономоное питание

  • Габаритные размеры

    480 x 675 мм

  • Масса

    19 кг вместе с аккумулятором

  • Аксессуары

    Зарядка для акк. батареи

  • Опция

    Разъем M12 для подключения цифровых датчиков по технологии Memosens

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

Загрузки