Проточная арматура
Flowfit CUA250

Flowfit CUA250 ©Endress+Hauser

Для применения в питьевой воде и сточных водах

Flowfit CUA250 - проточная арматура для датчиков мутности. Постоянное измерение мутности или концентрации взвешенных вещест в водных средах в реальном времени необходимо для мониторинга и контроля процесса подготовки питьевой воды или очистки городских и промышленных стоков, а также для контроля качества очищенной воды.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Проточная арматура позволяет надежно установить установить и адаптировать датчик мутности к стандартным технологическим условиям

    • Ориентация датчика может быть адаптирована к индивидуальным требованиям в зависимости от применения

    • Возможна установка...

  • Область применения

    Flowfit CUA250 - проточная арматура для датчиков мутности Turbimax CUS31 и CUS41. Стандартные области применения:

    • Мониторинг сбросов муниципальных и промышленных сточных вод

    • Мониторинг осадка при очистке сточных вод (коагуляция и флоккуляция)

    • Переработка...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Сточные воды, промышленные воды.

  • Монтаж

    Проточная арматура для труб или байпасов.

  • Характеристики

    Проточная установочная арматура для датчиков мутности CUS31/41, с зачерненным внутренним покрытием для минимизации световых отражений.

  • Конструкция

    Опционально с системой спрей-промывки датчиков с ручным или автоматическим запуском (CUR3).

  • Материал

    Основа держателя: ПВХ
    Уплотнение: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 100мм

    Длина: 196мм

  • Рабочая температура

    макс. 50°C

  • Рабочее давление

    макс. 6бар

  • Подключение

    Присоединение к процессу:- резьбовое: DN20/d25

    Монтаж в трубку GF DN50/d63-pipe.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification