Анализатор жидкости промышленный
Liquiline System CA80SI

Liquiline System CA80SI — анализатор содержания кремния для котловой питательной воды, пара, конденсата и ионообменников ©Endress+Hauser
Liquiline System CA80SI — 6-канальное исполнение для отбора проб во всех необходимых точках процесса ©Endress+Hauser
Liquiline System CA80SI — простая эксплуатация и техобслуживание ©Endress+Hauser

Концентрацию кремния в жидкости можно измерять при помощи колориметрического принципа измерения. В данном видеоролике демонстрируется этот принцип измерения.

Колориметрическая система для мониторинга котловой питательной воды, пара, конденсата и ионообменников

Liquiline System CA80SI обеспечивает высокоточный анализ содержания кремния в режиме реального времени и помогает защитить оборудование от стеклообразных отложений, обеспечивая оптимальную производительность турбин и ионообменников. Прибор оборудован уникальной комбинацией перистальтических и высокоточных дозирующих насосов, что гарантирует высочайшую надежность и малую потребность в техобслуживании. Анализатор содержания кремния поддерживает расширенную диагностику и позволяет адаптировать его к процессу путем модернизации с добавлением каналов (до 6) и подключения до 4 датчиков Memosens.

  • Преимущества

    • Защита дорогостоящего оборудования на предприятиях энергетической отрасли: анализатор содержания кремния контролирует следовые уровни кремния в пароводяных циклах, помогая предотвратить образование стеклообразных отложений на поверхностях оборудования.

    • ...

  • Область применения

    Анализатор содержания кремния CA80SI контролирует следовые уровни кремния на энергетических предприятиях и в сфере коммунального хозяйства:

    • индикация чистоты котловой питательной воды и пара;

    • раннее предупреждение об утечках из конденсатора;

    • раннее...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Колориметрические анализаторы

  • Характеристики

    Анализатор для определения содержания кремния в водных растворах

  • Метод измерения

    Соответствие условиям стандартного колориметрического принципа измерения – гетерополярная методика выявления по синему цвету

  • Размер

    Корпус
    793 x 530 x 417 мм
    31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма
    Корпус с опорой
    1693 x 530 x 417 мм
    66,65 x 20,87 x 16,42 дюйма

  • Конструкция

    Открытая конструкция/корпус
    Пластмасса ASA-PC

  • Рабочая температура

    5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)

  • Температура окружающей среды

    5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)

  • Рабочее давление

    1 ... 5 бар (14,5 ... 72,5 psi)

  • Расход проб

    60 ... 250 мл/мин (2,03 ... 8,45 жид. унции/мин)

  • Консистенция проб

    Без частиц

  • Особенности

    Простое расширение до измерительной станции с несколькими цифровыми датчиками Memosens (до 4)
    Автоматическая калибровка и очистка
    Возможность настройки интервалов измерения, очистки и калибровки;
    до 6 каналов проб (опция)
    Гибкая модульная архитектура с возможностью расширения
    Цифровая связь для удаленного доступа

  • Применение

    Определение концентрации кремния в котловой воде
    Мониторинг пароводяного контура и конденсата
    Мониторинг и оптимизация процессов обратного осмоса и опреснения

  • Источник питания

    100 ... 120 В перем. тока / 200 ... 240 В перем. тока ± 10%
    50 ± 1 или 60 ± 1,2 Гц

  • Выходной сигнал

    2x 0/4 ... 20 мА
    Опция: веб-сервер, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

  • Входной сигнал

    "1, 2, 4 или 6 каналов измерения

    1...4 цифровых входов для датчиков с поддержкой протокола Memosens
    "

  • Диапазон измерения

    0,5 ... 200 мкг/л (ppb)
    50 ... 5000 мкг/л (ppb)

  • Расходные материалы

    Реактивы и стандартные растворы CY80SI
    Комплект для обслуживания CAV800

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification