Liquid Analysis
Physical Medium Properties
Liquitrend QMW43

Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement ©Endress+Hauser
Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement ©Endress+Hauser

Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement

The Liquitrend QMW43 is developed for the food and beverage industry to help customers to ensure product safety, improve quality and increase the availability of installations. Base your decisions on the unique and reliable measurement of buildup thickness and conductivity via the combination of conductive and capacitive measuring modes.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Reliable, repeatable and accurate measurement of buildup thickness and conductivity regardless of media type

    • Conductive as well as capacitive measuring cycles, the device automatically detects the most accurate measuring mode and uses it automatically

    • ...

  • Область применения

    • Cleaning optimization, blending homogeneity monitoring and media differentiation of liquids, suspensions, pasty media etc.

    • For the use in storage, mixing and process vessels with or without an agitator, pipes and equipment periphery

    • Process connections...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Medium consistency/ Build-up measurement

  • Метод измерения

    Capacitive- conductive

  • Применение

    Continuous inline measurement of build-up and liquid conductivity

  • Напряжение питания

    10…30 VDC

    IO-Link: 18…30 VDC

  • Диапазон измерения

    Conductivity:

    0 µS/ cm...100 mS/ cm


    Build-up thickness:

    0 mm…10 mm

  • Accuracy

    Build-up:

    <= 1% of measuring range


    Conductivity:

    0...2 mS/ cm: <= 5% of reading

    2...20 mS/ cm: <= 7% of reading

    20...50 mS/ cm: <= 10% of reading

    50...100 mS/ cm: <= 15% of reading

  • Температура окружающей среды

    -40°C…+70°C (-40°F...+158°F)

  • Рабочая температура

    -20°C…+100°C

    (-4°F...+212°F)

    +150°C (+302°F) в течение 1 часа

  • Рабочее давление

    Vacuum...25 bar

    (Vacuum...362.5 psi)

  • Выходной сигнал

    4...20 mA

    Frequency

    IO-Link

  • Подключение

    Threads G1", G3/4", M24,

    Tri-Clamp ISO2852, DIN11851

  • Сертификаты на взрывозащиту

    No Ex certificates
    CSA C/US General Purpose

  • Дополнительные сертификаты

    EN10204- 3.1

    EHEDG

    3-A

    EG1935/2004

    CRN approval

  • Опция

    Customer specific configuration

    Cleaned from oil and grease

    Surface roughness test

    Welding- and process adapters

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52006263

      разъем 4p-125V, 4A-M12

      M12 разъем для подключения к корпусу с заглушкой M12 Применение: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC41/PMC45, PMP11, PMP21, PMP41/PMP45/PMP46,/PMP48, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.

    • Order code 52010285

      Кабель 4x0.34, M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5м

      Кабель сигнальный с электрическим разъемом М12 длина 5 м Применение: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.

    • Order code 52018763

      Кабель сигн. с эл.раз. M12,316L,СИД,L=5м

      Кабель сигнальный с электрическим разъемом М12 со встроенным светодиодом, длина 5 м, материал ПВХ Рекомендуется для гигиенических применений Применение: прибор + релейный выход

    • Order code 52024216

      Кабель сигн. с эл.разъемом M12,316L,L=5м

      Кабель сигнальный с электрическим разъемом М12 длина 5 м, материал PVC Рекомендуется для гигиенических применений Применение: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Order code 52010156

      Торцевой гаечный ключ 32AF

      Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52014048

      Упл.кольцо G1, 33x39 FA, 5 шт.

      Уплотнение DIN7603-A. Применение: присоединение к процессу, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, Скользящая муфта G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Order code 71185027

      Упл.кольцо G3/4, 27x32, FA, 5 шт.

      Уплотнение DIN7603-A. Применение: присоединение к процессу, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.

    • Order code
    • Order code 52001051

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001052

      Сварной адаптер G3/4 d=55, 316L

      Присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3A. Применение: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43, TMR35.

    • Order code 52011896

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовое уплот.кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FFMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52011897

      Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: FTL50/FTL50H, FTL80, QMW43, TMR35.

    • Order code 52018765

      Сварной адаптер G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Подключение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371, TMR35.

    • Order code 52028295

      Приварной адаптер G3/4, d=29, 316L, 3.1

      присоединение к процессу - "заподлицо" Для монтажа на трубу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71041381

      Приварной адаптер M24 D65, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Отверстие: 65мм. Материал: 316L. Уплотнение: EPDM уплотнительное кольцо Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 71041383

      Сварной адаптер M24 D65, 316L, 3.1

      присоединение к процессу - монтаж "заподлицо" Отверстие: 65мм. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: EPDM уплот.кольцо. FDA, EHEDG, 3-A соответствие. Применение: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 71093129

      Сварной адаптер G1, d=53, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы Уплотнение: силиконовое Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 71258355

      Сварной адаптер G3/4 d=50, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Для монтажа на резервуары. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Применение: TMR35.

    • Order code 71258357

      Сварной адаптер G3/4, d=29, 316L

      Присоединение к процессу - заподлицо. Для монтажа на трубу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Order code 71258358

      Сварной адаптер G1, d=53, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплот.кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Order code 52014472

      Уплот.кольцо 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, приварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 52021717

      Упл.кольцо 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 шт.

      Материал: силикон VMQ 75. Применение: сварной адаптер G3/4, 316L, (71258355) монтаж на резервуар, (71258357) на трубу, заподлицо, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1, (52018765) монтаж на резервуар, (52028295) на трубу, заподлицо, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71086102

      Упл.кольцо 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3шт

      Материал: силикон VMQ. USP класс VI. Применение: Сварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Сварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 71086117

      Упл.кольцо 14.9x2.7 VMQ, FDA, USP, 3 шт.

      Материал: силикон VMQ 80. USP классVI. Применение: Сварной адаптер G3/4, 316L, (71258355) на резервуар, (71258357) на трубу, заподлицо, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1, (52018765) на резервуар, (52028295) на трубу, заподлицо, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 71140668

      Упл.кольцо 28.17x3.53 EPDM, FDA,USP, 3шт

      Материал: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Применение: сварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Сварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 71337274

      Упл.кол. 15,54x2,62 FKM,FDA,PMP23,PTP3xx

      5 уплотнительных колец, 15,54x2,62 FKM,FDA. Применение: PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Order code 52014424

      Профильная прокладка 29x36x3.7, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ. Применение: присоединение к процессу G1 заподлицо, Сварной адаптер G1, 316L, регулируемый (52001221), Сварной адаптер G1, 316L, 3.1, регулируемый (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Сварной адаптер Rd52, 316L, регулируемый, (52001047), 316L, 3.1, регулируемый, (52006909), TL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Order code 52023994

      Переходник M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

      Внутренняя резьба M24 Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие EHEDG, 3-A Применение: FFTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52023995

      Переходник M24 Clamp 2", 316L

      Внутренняя резьба M24 Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие EHEDG, 3-A Применение: FFTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52023996

      Переходник M24 Variv.F DN32 PN40,316L

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52023997

      Переходник M24 Variv. N DN50 PN40,316L

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B,QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52023998

      Переходник M24 DIN11851 DN50, 316L

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52023999

      Переходник M24 DIN11851 DN40, 316L

      Внутренняя резьба M24. Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоед. к процесcу PTP35.

    • Order code 52024000

      Переходник M24 APV-Inline, 316L

      Внутренняя резьба M24 Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие FDA, EHEDG, 3-A Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024001

      Переходник M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

      Внутренняя резьба M24 Материал: 316L. Свидетельство о проверке согласно EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие FDA, EHEDG, 3-A Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024002

      Переходник M24 Clamp 2", 316L, 3.1

      Внутренняя резьба M24 Материал: 316L. Сертификат проверки согласно EN10204-3.1 на материал. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие FDA, EHEDG, 3-A Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024003

      Переходник M24 Varivent F DN32,PN40

      Внутренняя резьба M24 Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие EHEDG, 3-A Свидетельство о проверке по EN10204-3.1 на материалы. Применение: FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024004

      Переходн. M24 Variv.N DN50 PN40,316L,3.1

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Сертификат проверки материалов EN10204- 3.1. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение:FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024005

      Переходник M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024006

      Переходник M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

      Внутренняя резьба M24. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62 мм Соответствие EHEDG, 3-A Сертификат проверки согласно EN10204-3.1 на материалы. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B,QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024007

      Переходник M24 APV-Inline, 316L, 3.

      Внутренняя резьба M24. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52026997

      Переходник M24 SMS 1-1/2", 316L

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52026999

      Переходник M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

      M24 внутренняя резьба. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: EPDM 15,54x2,62мм. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Замена присоединения к процессу PTP35.

    • Order code 52024267

      EPDM упл.кольца для переходника M24

      5x уплотнительное кольцо 15.54x2.62мм FDA, 3A соответств. Применение: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35, QMW43, переходник M24.

    • Order code 52021715

      Соед.гайка DIN11851, F25, нерж.сталь

      Сварной адаптер, монтируемый заподлицо 52001047 и DIN11851 DN25. Применение: FTL20H, FTL33, FTW33, QMw43.

    • Order code 71258361

      Соединительная гайка DIN11851, F40, 304

      DIN11851 DN32. Применение: FTL20H, FTL33, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

Загрузки