Преобразователь давления и уровня - Deltapilot FMB70

Deltapilot FMB70 в гигиеническом исполнении ©Endress+Hauser
Deltapilot FMB70 в алюминиевом корпусе ©Endress+Hauser
Deltapilot FMB70 в раздельном исполнении ©Endress+Hauser
Deltapilot FMB70 в раздельном гигиеническом исполнении ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Deltapilot FMB70 ©Endress+Hauser

Высокоэффективный датчик давления с ячейкой Contite для гидростатического измерения давления

Датчик Deltapilot FMB70 с измерительным модулем CONTITE с защитой от конденсата и двухкамерным корпусом, как правило, используется в технологических и гигиенических применениях.Разработан для измерения уровня в жидкостях и пастообразных средах в открытых или закрытых резервуарах, нечувствителен к наличию пены. Интегрированный модуль хранения данных HistoROM упрощает управление параметрами процесса и устройства. Датчик разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, регламентирующим функциональную безопасность систем автоматизации (SIL2).

  • Преимущества

    • Герметично уплотненная измерительная ячейка Contite с защитой от конденсата, высокая основная погрешность измерения: ±0.1%, опционально ±0.075% и минимальное влияние температуры благодаря температурной компенсации

    • Лучшая воспроизводимость результатов...

  • Область применения

    Для измерения уровня и/или давления.

    • Присоединение к процессу: резьбовое, фланцевое и гигиеническое присоединение

    • Температура процесса: –10 ...+100°C (+135°C макс. на 30 минут)

    • Диапазон измерения: 0.1 ... 10 бар

    • Основная погрешность: ±0.075%

    • Международные...

Details

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь давления для измерения давления или гидростатического измерения уровня с монтируемой заподлицо металлической ячейкой CONTITE:
    - герметичная сварка
    - абсолютная непроницаемость для конденсата
    - устойчивость к климатическим условиям
    - долгосрочная стабильность
    - Минимальное воздействие температуры

    Компактное исполнение
    Модульная платформа устройства

  • Доп.информация

    Диагностические функции

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART:
    10,5...45 В пост. тока
    Ex ia: 10,5...30 В пост. тока
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

  • Погрешность

    Стандарт 0,1%
    Опция 0,075%

  • Длительная стабильность

    0,05% от URL в год

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C

  • Рабочая температура

    -10°C...100°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    40 бар

  • Диапазон измерения давления

    100мбар...10бар

  • Смачиваемые части

    Alloy C
    316L

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1 1/2, MNPT1/2

    Фланец:

    DN40...DN100,

    ASME 1 1/2"...4",

    JIS 10K

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp

    DIN11851

    DIN11864-1

    NEUMO

    Varivent N

    SMS

    DRD

  • Макс. значение измерения

    100м H2O

  • Связь

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Гигиенические сертификаты

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Морской сертификат

    GL/ DNV

  • Сертификаты на работу с питьевой водой

    NSF

  • Опции

    Встроенный модуль памяти HistoROM/M-Dat
    4х-строчный цифровой дисплей
    материал исполнения:нерж. сталь или алюминий

    Раздельное исполнение корпуса

  • Диапазон применения

    Измерительная ячейка: Contite,
    с защитой от конденсата, герметичная,
    сварной металл

    При работе под давлением может потребоваться
    измерение перепада давления
    с помощью двух преобразователей
    давления. Изучите величину давления напора: гидростатическое давление

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики

    Преобразователь давления для гидростатического измерения уровня, измерительная ячейка CONTITE с металлической диафрагмой Alloy C276:
    - герметичная сварка
    - абсолютная защита от конденсата
    - стойкость к климатическим условиям
    - длительная стабильность
    - минимальное влияние рабочей температуры

    Компактное исполнение

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART

    10,5...45 VDC (Non Ex):

    Ex ia: 10,5...30 В пост.тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост.тока (Non Ex)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост.тока (Non Ex)

  • Погрешность

    Стандарт 0,1%
    Опция 0,075%

  • Длительная стабильность

    0,05% от верхнего значения диапазона в год

  • Рабочая температура

    -10°C...100°C

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C

  • Рабочий диапазон

    100мбар...10бар

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    25 мбар (3,63 фунт/кв. дюйм)

  • Сопротивление вакуума

    0 мбар абс.

  • Макс. избыточное давление

    40 бар

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1 1/2, MNPT1/2

    Фланец:

    DN40...DN100,

    ASME 1 1/2"...4",

    JIS 10K

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp

    DIN11851

    DIN11864-1

    NEUMO

    Varivent N

    SMS

    DRD

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC,

    Золото-родий

  • Материал прокладки

    Нет, сварная измерительная ячейка

  • Заполняющая жидкость:

    Инертное масло,

    Синтетическое масло

  • Материал корпуса

    316L, литой алюминий

  • Связь

    4 ... 20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификаты на конструкцию

    EN10204-3.1

    NACE MR0175
    MR0103

  • Гигиенические сертификаты

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Морской сертификат

    GL, DNV

  • Сертификаты на питьевую воду

    NSF

  • Доп. информация

    Золото-родивое покрытие мембраны

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 12
    • Nr 12 Order code 52020440

      Монтажн. набор корпус T14/T15 / сенсор

      Состоит из: 2x упл.кольца 45.69x2.62 EPDM. Фиксирующее кольцо, пластик. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 12 Order code 71020596

      монтажн. набор корпус T17 / сенсор.

      Состоит из: 2x упл.кольца 45.62x69x2.62 EPDM. 1x профил.уплотнения 51.4x57.2x1.6 EPDM. Фиксирующее кольцо, пластиковое. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 13
  • 15
  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Крышка T14/T15 алюм., прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      крышка T17 316L, уплотн.

      Материал: 316L. Плоская прокладка EPDM, центрующее кольцо, винт. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 25
  • 20
    • Nr 20 Order code 71002810

      крышка T17 316L, смотр. окно, уплотн.

      Материал: 316L. Смотровое окно: минеральное стекло. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов 2,3,4,7,8,Q,W. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов BC,BD,IB. Применение: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      крышка T17 316L, смотр. окно PC, уплотн.

      Материал: 316L. Смотровое окно: Поликарбонат PC. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Применение: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Крышка T14/T15 Alu, смотр.стекло, прокл.

      Материал: Алюминий с покрытием. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Не для зон EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72, FMB70.

  • 21
    • Order code 71290825

      Клемма заземления T14/T15/T17, F30/F31

      Состоит из: пружинной шайбы, болта, заземляющего рычага, зажима. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70,housing T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, housing F30/F31.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      Крышка T14/T15 алюм., прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71026358

      эл.модуль HART Ex, v2.1

      4-20мА, версия 2.1. Кнопки управления на электронном блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71026359

      Эл.модуль HART Ex, внеш.кнопки, v2.10

      4-20мА, версия 02.10.zz. Кнопки на корпусе. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 30 Order code 71071824

      Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 04.00.zz. Потребляемый ток 13мА +/- 1мА. Клавиши настройки на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071825

      Эл. блок PA, внеш. пит., HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/- 1mA. Push button on housing. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071826

      Эл. модуль FF, HW02.00, SW3.0

      Протокол передачи данных FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Клавиши настройке на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75,PMD70/PMD75,FMD76/ FMD77/FMD78,FMB70.

    • Nr 30 Order code 71071827

      Электроника FF, с кнопками SW3.0

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Кнопки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Nr 30 Order code 71196092

      Эл. модуль HART Ex, v2.11

      4-20мА, версия 02.11.zz. Физ.кнопки на электронной блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для запчастей с сертификатом MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71196093

      Эл. модуль HART Ex, ext. p. b., v2.11

      4-20мА, версия 2.11.zz. Кнопки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Несовместимо с сертификатом на материалы MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71214890

      Эл. модуль FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребление тока 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на электронном блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Электронный модуль FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребляемый ток 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на блоке электроники. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL.

    • Nr 30 Order code 71263933

      Электронный блок HART Ex, v2.20

      4-20 мА. Версия ПО 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Кнопки на корпусе. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. Не для частей с сертификатом MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71263934

      Электр.блок HART Ex, ext. p. b., v2.20

      4-20 мА. Версия ПО 02.20.zz, HART 7, DevRev22. Кнопки на корпусе. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD75, FMD77/FMD78, FMB70. Не для сертификата на запчасти MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386147

      Электронный модуль HART Ex, v2.30

      4-20мА. Версия ПО 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Кнопки на модуле электроники. Применение: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Не для частей с сертификатом MID (PMP71).

    • Nr 30 Order code 71386153

      Electronics HART Ex, внеш.кнопки, v2.30

      4-20мА. Версия ПО 02.30.zz, HART 7, DevRev23. Кнопки на корпусе. Применение: FMB70, FMD77/FMD78, PMC71, PMD75, PMP71/PMP75. Не для частей с сертификатом MID (PMP71).

  • 31
  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Модуль дисплея VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Цифровой дисплей, 3 кнопки, крепеж с защелкой. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL, для ПО от версии 02.00.zz; Применение: электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. для ПО от версии 02.01.zz; Электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, для ПО от версии 02.11.zz; Электронный модуль HART. для ПО от версии 04.00.zz; Электронный модуль PROFIBUS PA. для ПО от версии 03.00.zz; Электронный модуль FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. для ПО от версии 01.00.zz;

    • Order code 71043886

      Кабель PE, L=2м, раздельный корпус

      Присоединительный кабель для раздельного исполнения корпуса. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71043888

      Кабель PE, L=5м, раздельный корпус

      Присоединительный кабель > для раздельного исполнения корпуса. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71043889

      Кабель PE, L=10м, раздельный корпус

      Присоединительный кабель > для раздельного исполнения корпуса. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB50/FMB51/FMB52/FMB70, PMC51/PMP51/PMP55.

    • Order code 71070738

      Кабель FEP, L=5м, для раздел. корпуса

      Для соединения датчика с раздельным корпусом. Область применения: FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Order code 214880-0002

      Weld-in adapter UNI D65, 316L

      Flush mount process connection. Core hole: 65mm. Material: 316L. Seal: silicone profile gasket. FDA, EHEDG, 3-A compliant. Usage: FMB50, FMB70, FMD71/FMD78, FMI51/FMI52, FMP52, FTI51/FTI52, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52002041

      Сварной адаптер DRD DN50, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо с DRD фланцем. Материал: 316L. Уполнение: PTFE, плоское. Соответствие FDA. Применение: FMB50, FMB70, FMD78, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMC71, PMP51/PMP55, PMP75.

    • Order code 52006262

      Приварной адаптер UNI D85, 316L

      Присоединение к процессу - заподлицо. Кольцевое отверстие: 85мм. Материал: 316L. Уплотнение: профильная силиконовая прокладка. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FMP52, FMB70,FMB50, FMD78, FMD71, PMC51, PMP55, PMP75, PMP23.

    • Order code 52010173

      Приварной адаптер UNI D85, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу - монтаж заподлицо. Отверстие: 85 мм. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материал. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FMP52, FMB50, FMB70, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52010174

      Приварной адаптер UNI D65, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу - монтаж заподлицо. Отверстие: 65 мм. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FMP52, FMB70, FMB50, FMD71, FMD78, PMC51, PMP23, PMP55, PMP75.

    • Order code 52011899

      Сварной адаптер DRD DN50, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо с фланцами DRD Материал: 316L. Уплотнение: плоское из PTFE. Соответствие FDA. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMP51, PMP55,PMC71, PMP75, FMB50, FMB70, FMD78.

    • Order code 52024469

      Сварной адаптер G1-1/2, 316L

      Присоединение к процессу G1-1/2. Материал: 316L. При установке использовать заглушку. Применение: PMC71, PMP71, PMP75, FMB50/FMB51/FMB52, FMB70, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 52024470

      Сварной адаптер G1-1/2, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу G1-1/2. Материал: 316L. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Применение: PMC71, PMP71, PMP75, FMB50/51/52, FMB70, PMC51, PMP51, PMP55.

    • Order code 916743-0000

      Weld-in adapter DRD DN50, 304

      Flush mount process connection. Material: 304. Seal: PTFE flat. FDA compliant. Usage: Flush mount FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, PMC51, PMP51, PMP55, PMC71, PMP75, FMB50, FMB70, FMD78.

  • 50
  • 57
    • Order code 71114172

      Адаптер UNI, DIN11851 DN40, 316L

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие требованиям FDA, EHEDG, 3- A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114173

      Адаптер Uni, DIN11851 DN50, 316L

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51_110_UNJ/UPJ, FMB50_110_UNJ/UPJ.

    • Order code 71114174

      Переходник UNI, DRD DN50, 65 мм, 316L

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114177

      Адаптер UNI, Varivent N, 316L

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114178

      Адаптер UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Свид-во о проверке. EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114205

      Адаптер UNI, DIN11851 DN50, 316L, 3.1

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке на материалы EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114206

      Адаптер UNI, DRD DN50, 65мм, 316L, 3.1

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке на материалы EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114208

      Адаптер UNI, Varivent N, 316L, 3.1

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51_110_UNJ/UPJ, FMB50_110_UNJ/UPJ.

    • Order code 52024471

      Сварная заглушка, адаптер G1-1/2

      Материал: медь. Избегать любых деформаций во время сварки адаптера 52024469 / 52024470.

    • Order code 71114176

      Адаптер UNI, Clamp 2", 316L

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114178

      Адаптер UNI, DIN11851 DN40, 316L, 3.1

      Корончатая гайка, присоединение к процессу. Материал: 316L. Свид-во о проверке. EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114207

      Адаптер UNI, Clamp 2", 316L, 3.1

      Корончатая гайка, присоед. к процессу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: PMC51, FMB50.

    • Order code 71114160

      Сварной адаптер Uni 6" D85, 316L

      Присоединение к процессу - монтаж заподлицо. Отверстие: 85мм. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка Соответствие FDA. Применение: FMB50, FMB70.

    • Order code 71114171

      Сварной адаптер Uni 6" D85, 316L 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Отверстие: 85мм. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовая профильная прокладка Соответствие FDA. Применение: FMB50, FMB70.

    • Order code 71304770

      Набор для монтажа, корпус T14, спец.

      Материал: 316L. Применение: монтажный набор для присоединения комплектного монтажного кронштейна / крышки для защиты от погодных условий, PMC71, PMP71/PMP75, FMB70.

    • Order code 71102216

      Монт. набор Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Материал: 304. Применение: монтаж на стену/трубу (2"), для датчиков PMC71, PMP71/75, FMB70, PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53. FMP50/51/52/53/54/55/56/57.

    • Order code XPRFID-

      Запасная метка RFID

      Состоит из: Метка RFID, крепежный тросик, гофр.муфта.

  • Ранняя версия