Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Преобразователь давления измерительный
Deltabar FMD72

Deltabar FMD72 с алюминиевым корпусом ©Endress+Hauser
Deltabar FMD72 с корпусом из нержавеющей стали ©Endress+Hauser
Deltabar FMD72 с алюминиевым корпусом ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Новая электронная система измерения перепада давления

В состав электронной системы измерения перепада давления входят 2 датчика с металлической мембраной и преобразователь

Электронная система измерения перепада давления Deltabar FMD72 предназначена для измерения давления, уровня, объема или массы жидкостей в резервуарах, находящихся под давлением, или в дистилляционных колоннах/испарителях. Датчик высокого давления (ВД) измеряет гидростатическое давление. Датчик низкого давления (НД) измеряет давление над уровнем жидкости. Уровень вычисляется в преобразователе с использованием двух цифровых значений. Данная система избавляет от традиционных проблем измерения перепада давления.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Система не имеет недостатков, присущих обычным механическим системам, что обеспечивает повышенную эксплуатационную готовность и надежность

    • Минимальные риски для безопасности благодаря архитектуре и конструкции электронной системы измерения перепада давления

    • Максимально низкая стоимость владения за счет сокращения времени установки, обслуживания, простоя и низкой...

  • Область применения

    Система предназначена для измерения перепада давления, уровня, объема или массы в жидкостях в резервуарах, находящихся под давлением, и в дистилляционных колоннах/испарителях.

    • Присоединения к процессу: различные резьбовые, фланцевые и гигиенические...

Details

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики/Применение

    Электронный преобразователь перепада давления с металлическим датчиком для измерения уровня, объема или массы в жидкостях.

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART

  • Погрешность

    0,075% одного датчика,

    вариант "PLATINUM": 0,05% одного датчика

  • Длительная стабильность

    0,05% ВПИ/год для отдельного сенсора

  • Температура окружающей среды

    –40...+80°C

    (–40... +176°F)

  • Рабочая температура

    –40...+125°C

    (–40...+257°F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    160 бар (2400 фунт/кв. дюйм)

  • Диапазон измерения давления

    400 мбар...10 бар
    (6...150 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые части

    316L, Alloy C

  • Присоединение к процессу

    Резьба

    Фланец (DIN, ASME, JIS)

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    DIN11851

    DIN11864-1

    Tri-Clamp

    DRD

    Varivent

  • Связь

    4...20 мА HART

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Сертификат по конструкции

    NACE MR0175

    EN10204-3.1

  • Гигиенические сертификаты

    FDA

  • Опции

    4-строчный цифровой дисплей

    Корпус из нержавеющей стали или алюминия

  • Диапазон применения

    Воспользуйтесь программным обеспечением для определения размеров Applicator (Sizing Electronic DP)

  • Принцип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики

    Электронный преобразователь перепада давления с металлическим датчиком для измерения уровня, объема или массы в жидкостях.

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART:

    12...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

    Ex ia: 12...30 В пост. тока

  • Погрешность

    0,075% одного датчика,

    вариант "PLATINUM": 0,05% одного датчика

  • Длительная стабильность

    0,05% ВПИ/год для отдельного датчика

  • Рабочая температура

    –40...+125°C

    (–40...+257°F)

  • Температура окружающей среды

    –40...+80°C

    (–40...+176°F)

  • Рабочий диапазон

    400 мбар...10 бар
    (6...150 psi)

  • Сопротивление вакуума

    10 мбар (0,15 psi)

  • Макс. избыточное давление

    160 бар (2400 фунт/кв. дюйм)

  • Присоединение к процессу

    Резьба

    Фланец (DIN, ASME, JIS)

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    DIN11851

    DIN11864-1

    Tri-Clamp

    DRD

    Varivent

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC,

  • Заполняющая жидкость:

    Силиконовое масло

    Синтетическое масло

  • Материал корпуса

    Литой алюминий

    Нержавеющая сталь

  • Связь

    4...20 мА HART

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO

  • Сертификаты на конструкцию

    NACE MR0175,

    EN10204-3.1,

  • Гигиенические сертификаты

    EHEDG

    3A

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification