Преобразователь давления измерительный – Deltabar S FMD77

Deltabar FMD77: укороченный температурный изолятор, вертикальная конструкция ©Endress+Hauser
Deltabar FMD77 укороченный температурный изолятор, горизонтальная конструкция ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Deltabar FMD77 удлиненный температурный изолятор, вертикальная конструкция ©Endress+Hauser
Deltabar FMD77 удлиненный температурный изолятор, горизонтальная конструкция ©Endress+Hauser
Deltabar FMD77 с двумя разделительными диафрагмами и капиллярами на стороне низкого давления ©Endress+Hauser

Преобразователь дифференциального давления с разделительной диафрагмой для измерения уровня

Преобразователь дифференциального давления Deltabar S FMD77 с металлическими мембранами имеет разделительную диафрагму со стороны камер высокого или низкого давления с капиллярами на стороне низкого давления . Наиболее широкого используется в промышленности для непрерывного измерения уровня жидкостей. Интегрированный модуль хранения данных HistoROM упрощает управление параметрами процесса и устройства. Разработан в соответствии с
IEC 61508 для использования в системах соответствующих функциональной безопасности SIL3.

  • Преимущества

    • Широкое разнообразие присоединений к процессу и материалов мембраны

    • Высочайшая степень безопасности благодаря газонепроницаемому уплотнению с возможностью использования в системах функциональной безопасности до SIL2/3, сертифицирован по
      IEC 61508

    • Простая...

  • Область применения

    Для измерения уровня, объема или массы жидкостей.

    • Присоединение к процессу: Резьба и фланцы

    • Температура процесса: -70 ... +400°C

    • Диапазон измерения: +100 мбар ... +16 бар (+1.5 to +240psi)

    • Погрешность: Стандартная ±0,1%, "Platinum" ±0.075%

    • Международные и...

Details

  • Принциип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики

    Цифровой преобразователь с металлическими измерительными измерительными диафрагмами, с уплотнением с одной стороны диафрагмы
    Модульная конструкция
    Длительная стабильность
    Вторичный защитный отсек
    Расширенные функции диагностики

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART

    10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):

    Ex ia: 10,5...30 В пост. тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

  • Погрешность

    0,075% + влияние уплотнения диафрагмы

  • Длительная стабильность

    0,05% от верхнего значения диапазона в год
    0,125% - за 5 лет

  • Рабочая температура

    -40°C...400°C
    (-

  • Температура окружающей среды

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Рабочий диапазон

    100 мбар...16 бар
    (40 дюймов вод. ст...240 psi)

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    5 мбар (0,075 фунт/кв. дюйм)

  • Сопротивление вакуума

    50 мбар (0,73 psi)

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    100:1

  • Макс. избыточное давление

    160 бар
    (2400 psi)

  • Присоединение к процессу

    Сторона низкого давления:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Сторона высокого давления:
    Фланцы (DIN, ASME, JIS)

  • Материал мембраны процесса

    316L, AlloyC,

    Тантал,

    Золото-родий,

    PTFE

  • Материал прокладки

    Нет, приваренная разделительная диафрагма

  • Заполняющая жидкость:

    Силиконовое масло,

    Инертное масло,

    Растительное масло

    Низкотемпературное масло

    Высокотемпературное масло

  • Материал корпуса

    316L, литой алюминий

  • Связь

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    SIL
    WHG/Защита от перелива

  • Сертификаты на конструкцию

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Доп. информация

    функции диагностики

  • Принциип измерения

    Дифференциальное давление

  • Характеристики/Применение

    Цифровой преобразователь с металлической измерительной диафрагмой со специальным уплонением диафрагмы
    Модульная конструкция
    Длительная стабильность
    Повышенная надежность за счет функций самодиагностики
    Вторичная защитная оболочка

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART:
    10,5...45В DC
    Ex ia: 10,5...30В DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32В DC

  • Погрешность

    0,075% + влияние уплотнение диафрагмы

  • Длительная стабильность

    0,05% от верхнего значения диапазона в год

  • Температура окружающей среды

    -50°C...85°C
    (-58°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -40°C...400°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    160бар

  • Диапазон измерения давления

    100мбар...16бар

  • Смачиваемые части

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Тантал

  • Присоединение к процессу

    Сторона НД:
    1/4-18NPT
    RC1/4"
    Сторона ВД:
    Фланцы (DIN, ASME, JIS)

  • Макс. значение измерения

    160м для воды

  • Связь

    4...20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

  • Опции

    Модуль памяти HistoROM/M-Dat
    4х-строчный дисплей
    корпус из нержавеющей стали или алюминия
    Раздельное исполнение корпуса

  • Диапазон применения

    Измерительная ячейка:

    Металлическая сварная

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • 12
    • Nr 12 Order code 52020440

      Монтажн. набор корпус T14/T15 / сенсор

      Состоит из: 2x упл.кольца 45.69x2.62 EPDM. Фиксирующее кольцо, пластик. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 12 Order code 71020596

      монтажн. набор корпус T17 / сенсор.

      Состоит из: 2x упл.кольца 45.62x69x2.62 EPDM. 1x профил.уплотнения 51.4x57.2x1.6 EPDM. Фиксирующее кольцо, пластиковое. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 13
    • Nr 13 Order code 52022418

      Нажимные кнопки корпус, PA/FF

      Состоит из: Нажимные кнопки, крышка + винты. Применение: внешнее управление, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52022419

      Нажимн. кнопки корпус, HART, версия 1

      Состоит из: Нажимные кнопки, крышка + винты. Цвет светло-серый. Применение: внешнее управление, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 13 Order code 52024110

      Нажимн. кнопки корпус, HART, версия 2

      Состоит из: кнопки, крышка + винты. Цвет темно-серый. Применение: внешнее управление, FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75.

  • 15
    • Order code 71111056

      Корпус фильтра VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Состоит из: воздухоотводный винт 304, фильтр с компенсацией по давлению, O-кольцо EPDM, защитная крышка. Использование: корпус T14 PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. Корпус F31, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. Корпус F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Order code 71219639

      Корпус фильтра VA, VMQ, F15, T17, 1 шт.

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring VMQ, protection lid. Usage: housing T17, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/ PMP75. Housing F15 bei B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 21
  • 20
    • Nr 20 Order code 52020432

      Крышка T14/T15 алюм., прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52020433

      Крышка T14/T15 алюм., Ex d, прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 52028310

      крышка T14 316L, Ex d, уплотн.

      Material: 316L. O-ring EPDM, FDA. Individual tested, EEx d/XP. Usage: FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002774

      крышка T17 316L, уплотн.

      Материал: 316L. Плоская прокладка EPDM, центрующее кольцо, винт. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 20 Order code 71002810

      крышка T17 316L, смотр. окно, уплотн.

      Материал: 316L. Смотровое окно: минеральное стекло. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов 2,3,4,7,8,Q,W. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов BC,BD,IB. Применение: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71002811

      крышка T17 316L, смотр. окно PC, уплотн.

      Материал: 316L. Смотровое окно: Поликарбонат PC. плоское уплотнение EPDM, центрующее кольцо, винт. Для сертификатов A,E,F,H,I,R,S,U,1,6. Применение: FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75. Для сертификатов AA,BA,CA,CB,CC,CD,FA,FB, FD,IA. Применение: FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206965

      Крышка T14 316L, Ex d, FVMQ

      Материал: 316L. Кольцевая прокладка EPDM, FVMQ. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71206968

      Крышка T14 316L, Ex d, с окном, FVMQ

      Материал: 316L. Смотровое окно из минерального стекла. Кольцевая прокладка EPDM, FDA. EEx d/XP. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245247

      Крышка T14/T15 Alu, смотр.стекло, прокл.

      Материал: Алюминий с покрытием. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Не для зон EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72, FMB70.

    • Nr 20 Order code 71245249

      Крышка T14/T15 Alu,Exd,смотр.стекло,упл.

      Материал: алюминий. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Индивидуальный тест, EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

    • Nr 20 Order code 71245250

      Крышка T14 316L, Ex d, смотр.стекло,EPDM

      Материал: 316L. Смотровое стекло: минеральное стекло с покрытием. Уплотнительное кольцо: EPDM, FDA. Индивидуальный тест, EEx d/XP. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72.

  • 25
    • Order code 71290825

      Клемма заземления T14/T15/T17, F30/F31

      Состоит из: пружинной шайбы, болта, заземляющего рычага, зажима. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70,housing T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, housing F30/F31.

  • 25
    • Nr 25 Order code 52020432

      Крышка T14/T15 алюм., прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. Не для EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Nr 25 Order code 52020433

      Крышка T14/T15 алюм., Ex d, прокладка

      Материал: алюминий, с покрытием. уплотнительное кольцо EPDM, FDA. EEx d/XP. Применение: FMB70, FMD71/FMD72/FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Order code 52026762

      Модерниз.электр.блока HART Ex, v2.1

      Состоит из: электронный блок HART Ex, версия 2.1. Кнопки на электронном блоке. Корпус дисплея. Применение: замена электроники 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

  • 30
    • Order code 52026763

      Модерн.эл.блока HART Ex,внеш.кнопки,v2.1

      Состоит из: электронного блока HART Ex, версия 2.1. Внешние кнопки. Кнопка, корпус HART версия 2. Корпус дисплея. Применение: замена электроники 1.0 > 2.1, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP75.

    • Order code 71071824

      Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 04.00.zz. Потребляемый ток 13мА +/- 1мА. Клавиши настройки на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Order code 71071825

      Эл. блок PA, внеш. пит., HW02.00, SW4.0

      PROFIBUS PA, Ex. Hardware version 02.00. Software version 04.00.zz. Current consumption 13mA +/- 1mA. Push button on housing. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Order code 71071826

      Эл. модуль FF, HW02.00, SW3.0

      Протокол передачи данных FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Клавиши настройке на модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP72/PMP75,PMD70/PMD75,FMD76/ FMD77/FMD78,FMB70.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71071827

      Электроника FF, с кнопками SW3.0

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 03.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/- 1мА. Кнопки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

  • 30
    • Order code 71214069

      Электронный модуль FF, HW2.00, SW2.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия оборудования 02.00. Версия ПО 02.00.zz. Потребляемый ток 15мА +/-1мА. Клавиши управления на эл. блоке. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78.

  • 30
    • Nr 30 Order code 71214890

      Эл. модуль FF, ext. p.b.,HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребление тока 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на электронном блоке. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL.

    • Nr 30 Order code 71214892

      Электронный модуль FF, HW2.00, SW4.00

      FOUNDATION Fieldbus, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.00.zz, FF, DevRev07. Потребляемый ток 15 мА +/-1 мА. Кнопки управления на блоке электроники. Применение: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Не для систем с SIL.

    • Order code 71224775

      Эл. модуль PA, HW02.00, SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки настройки на эл. модуле. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

    • Order code 71224776

      Эл. модуль PA, доп. пит., HW02.00,SW4.01

      PROFIBUS PA, Ex. Версия прошивки 02.00. Версия ПО 04.01.zz, PROFIBUS PA, Profile 3.02, DevRev03. Потребляемый ток 13мА +/-1мА. Кнопки настройки на корпусе. Область применения: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75,FMD76/FMD77/FMD78, FMB70.

  • 31
  • 35
  • 40
    • Nr 40 Order code 71002865

      Модуль дисплея VU340, Cbar/Dbar/Dpilot S

      Цифровой дисплей, 3 кнопки, крепеж с защелкой. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL, для ПО от версии 02.00.zz; Применение: электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/NL/JA/ZH. для ПО от версии 02.01.zz; Электронный модуль HART. Языки DE/EN/FR/ES/IT/JA/ZH/RU, для ПО от версии 02.11.zz; Электронный модуль HART. для ПО от версии 04.00.zz; Электронный модуль PROFIBUS PA. для ПО от версии 03.00.zz; Электронный модуль FOUNDATION Fieldbus, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC71, PMD70/PMD75, PMP71/PMP72/PMP75. для ПО от версии 01.00.zz;

  • Ранняя версия