Преобразователь давления и уровня
Deltapilot FMB51

Deltapilot FMB51 погружное исполнение ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Deltapilot FMB51 ©Endress+Hauser

Датчик давления с измерительной ячейкой Contite для гидростатического измерения уровня

Deltapilot FMB51 - погружной датчик с фиксированным присоединением к процессу. Датчик используется во всех отраслях промышленности. Deltapilot FMB51 разработан для для измерения уровня в жидких и пастообразных средах, в открытых или закрытых резервуарах и нечувствителен к возможному наличию пены.Подходит для использования в системах с требованием по функциональной безопасности SIL2.

  • Преимущества

    • Измерительная конденсатостойкая ячейка Contite, высокая точность: ±0.2%, (опция ±0.1%) и минимальное воздействие температуры

    • Компактный дизайн и модульная конструкция позволяет сократить затраты и оптимизировать фонд ЗИП

    • Независимая системная интеграция (...

  • Область применения

    Для измерения уровня.

    • Присоединение к процессу: Резьба и фланцы

    • Температура процесса: -10 ... +85°C

    • Диапазон измерения: 0.1 ... 10 бар

    • Точность: ±0.2%, ±0.1% (опция)

    • Сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, SIL, сертификаты на использование с...

Details

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь давления для измерения давления или гидростатического измерения уровня, с установленной заподлицо металлической измерительной ячейкой CONTITE:
    - герметично сваренный
    - абсолютная стойкость к конденсации
    - стойкость к климатическим воздействиям
    - долговременная стабильность
    - минимальная температурная зависимость

    Стержневое исполнение

  • Доп.информация

    Модульная конструкция приборов для измерения перепада давления и рабочего давления (сменный дисплей, унифицированные электронные модули)

    диагностические функции

    Полностью герметичная измерительная ячейка Contite (стойкая к конденсату и воздействию окружающей среды)

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART:
    10,5...45 В пост. тока
    Ex ia: 10,5...30 В пост. тока
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

  • Погрешность

    0,2%
    опция 0,1%

  • Длительная стабильность

    0,05% ВПИ/год

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -10°C...85°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    40 бар

  • Диапазон измерения давления

    100 мбар...10 бар
    (1,5...150 psi)

  • Смачиваемые части

    Alloy C
    316L
    опция: покрытие AuPt

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1 1/2, MNPT1 1/2

    Фланец:

    DN40...DN100,

    ASME 2"...4",

    JIS 10K

  • Макс. значение измерения

    100м H2O

  • Связь

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175

  • Сертификаты на работу с питьевой водой

    KTW/NSF

  • Опции

    Раздельное исполнение корпуса
    Первичная настройка прибора согласно применению
    Защита от перенапряжения

  • Диапазон применения

    В герметичных процессах рекомендуется применение двух преобразователей - для измерения дифференциального давления, то есть 1 преобразователь должен быть с эл. модулем для измерения дифф. давления.

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики

    Преобразователь давления для измерения давления или гидростатического измерения уровня, с установленной заподлицо металлической измерительной ячейкой CONTITE:
    - герметично сваренный
    - абсолютная стойкость к конденсации
    - стойкость к климатическим воздействиям
    - долговременная стабильность
    - минимальная температурная зависимость

    Стержневое исполнение

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART

    10,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):

    Ex ia: 10,5...30 в пост. тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

  • Погрешность

    0,2%
    оцпия 0,1%

  • Длительная стабильность

    0,05% ВПИ/год

  • Рабочая температура

    -10°C...85°C
    (14°F...212°F)

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Рабочий диапазон

    100 мбар...10 бар
    (1,5...150 psi)

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    10 мбар (1,45 фунт/кв. дюйм)

  • Сопротивление вакуума

    0 мбар абс.

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    100:1

  • Макс. избыточное давление

    40 бар (600 psi)

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1 1/2, MNPT1 1/2

    Фланец:

    DN40...DN100,

    ASME 2"...4",

    JIS 10K

  • Материал мембраны процесса

    316L, сплав AlloyC

    Золото-родиевое покрытие

  • Материал прокладки

    Viton, EPDM, калрез, нет

  • Заполняющая жидкость:

    Инертное масло,

    Синтетическое масло

  • Материал корпуса

    316L, литой алюминий

  • Связь

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификаты на конструкцию

    EN10204-3.1

    NACE MR0175

  • Сертификаты на питьевую воду

    KTW/NSF

  • Доп. информация

    Модульная конструкция приборов для измерения перепада давления и рабочего давления (сменный дисплей, унифицированные электронные модули)

    диагностические функции

    Полностью герметичная измерительная ячейка Contite (стойкая к конденсату и воздействию окружающей среды)

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification