Емкостной датчик уровня
Nivector FTI26

Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 с защитой ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 с защитой ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 во взрывозащищенном исполнении ©Endress+Hauser
Nivector FTI26 ©Endress+Hauser

Для всех типов порошкообразных и мелкозернистых сред, прежде всего, в пищевой промышленности

Nivector FTI26 представляет собой экономичный датчик предельного уровня для твердых сред, используемых в пищевой промышленности, и порошкообразных сред в любых отраслях промышленности. Этот емкостной прибор отличается наилучшей в своем классе работой в условиях налипания и высокой чувствительностью.Прошел сертификацию для всех отраслей промышленности. Кроме этого, FTI26 оснащен интерфейсом связи IO-Link и подготовлен для Industry 4.0.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Простой монтаж даже при ограниченном пространстве и затрудненном доступе – благодаря компактной конструкции

    • Соответствие всем действующим гигиеническим требованиям (3A, EHEDG, FDA, EG1935/2004); возможность очистки (IP69)

    • IO-Link сокращает расходы и...

  • Область применения

    Для распознавания минимального или максимального уровня в бункерах с порошкообразными или мелкозернистыми средами, такими как, пластиковые гранулы, зерно, сахар, специи, молотый кофе, стиральный порошок и т.п

    • Технологическое подсоединение: резьба G1",...

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Компактный, для всех видов порошкообразных/мелкозернистых сыпучих продуктов

  • Доп.информация

    Активная компенсация отложений

  • Питание / Коммуникация

    12 ... 30 В пост. тока

  • Температура окружающей среды

    -20°C...60°C

    (-4°F...140°F)

  • Рабочая температура

    -40°C...80°C

    (-40°F...176°F)

  • Смачиваемые части

    PC, ECTFE

    "Защита"

    Материал PBT-GF из списка FDA

    (в соответствии с 21 CFR 177.1660)

  • Присоединение к процессу

    G1

  • Связь

    12...30 В пост. тока

    IO-Link

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification