Излучатель микроволнового барьера FQR57

Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser
Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser

Прибор для бесконтактного определения предельного уровня и мониторинга движения сыпучих продуктов

Микроволновый барьер использует бесконтактный принцип определения предельных уровней и потока сыпучих продуктов (наличие/отсутствие движения, направление движения). Кроме того, прибор подходит для определения и подсчета предметов, обнаружения отложений, а также мониторинга процессов заправки и контроля за работой на пунктах перегрузки. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, бункерах, заправочных станциях, скважинах, фильтрах или скважинах со свободным падением продукта. Измерение может осуществляться снаружи через корпус контейнера, изготовленного из неметаллических материалов.

  • Преимущества

    • Простое присоединение к процессу через резьбу R 1½, 1½ NPT или G 1½ (со стопорной гайкой)

    • Механическая прочность обеспечивает снижение затрат на протяжении всего жизненного цикла продукта: отсутствие износа; контактирующая с рабочей средой керамическая...

  • Область применения

    Бесконтактное (без необходимости замены изнашиваемых деталей и технического обслуживания) определение предельного уровня (мин./макс.) и мониторинг движения потока (наличие/отсутствие движения, направление движения) твердых сыпучих продуктов.

    • Обнаружение...

Details

  • Принцип измерения

    Микроволновый барьер

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь

    Бесконтактное определение предельного уровня и контроль расхода

    Обнаружение, подсчет и позиционирование объектов

    Мониторинг точек передачи материалов

    Обнаружение и анализ отложений и загрязнений


    Бесконтактный монтаж:

    излучение проникает с наружной стороны


    Внутри установки:

    излучение генерируется внутри установки (контактное измерение)

  • Доп.информация

    Встроенный мониторинг массового расхода (опция)

    Параллельный режим с поддержкой до 5 каналов

    Диапазон обнаружения – предельный уровень: макс. 100 м

    Диапазон определения – расход: макс. 10 м, в зависимости от сыпучих продуктов

  • Питание / Коммуникация

    Через преобразователь процесса с блоком управления Nivotester FTR525

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... +70 °C

    (-40 °F ... +158 °F)

  • Рабочая температура

    Бесконтактный монтаж: любой


    Внутри установки:

    -40 °C...+70 °C
    (-40 °F...+158 °F)


    С ВТ-адаптером:

    до +450 °C (+842 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Бесконтактный монтаж: любой


    Внутри установки:

    0,5...6,8 бар

    (7,2 ... 99 psi) абс.


    С HD-адаптером:

    до +21 бар (+305 psi) абс.

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    Доля твердых частиц: > 10 г/л

  • Смачиваемые части

    Бесконтактный монтаж:

    Отсутствие смачиваемых частей


    Внутри установки:

    316Ti, PTFE или керамика

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

  • Связь

    Через преобразователь процесса с блоком управления Nivotester FTR525

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Сертификат по конструкции

    EN10204-3.1

  • Опции

    Смотровое окошко

    Переходник для высоких температур

    Переходник для высокого давления

    Монтажный кронштейн

    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Компоненты

    Трансивер: FDR57

    Преобразователь процесса: FTR525

  • Диапазон применения

    Доля твердых частиц: < 10 г/л

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification