Nivotester FTR525
Process transmitter for FQR57/FDR57

Nivotester FTR525 ©Endress+Hauser

Process transmitter with control unit for Soliwave FQR57/FDR57

The process transmitter Nivotester FTR525 is used in conjunction with the microwave barrier Soliwave FQR57/FDR57 for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The microwave barrier is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts.

  • Преимущества

    • Simple und comfortable menu-guided operation via display and keys

    • Different adjustment functions (automatic or manual) with clear graphic representation of the set detection range and the current signal strength

    • Up to 5 different channels can be set for...

  • Область применения

    Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.

    • Detecting, counting and positioning of objects

    • Detection and analysis of deposits and contamination in filters

    • Monitoring of...

Details

  • Принциип измерения

    Микроволновый барьер

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь процесса для FQR57 / FDR57

    С графическим дисплеем

    Множество параметров настройки, в том числе:

    :: Чувствительность, ослабление, канал

    :: Точки активации/деактивации, задержка

    Функции для анализа области применения

    Конструкция: Монтаж на направляющих

  • Питание / Коммуникация

    24...230 В пост. тока (-15%/+10%)

    соотв. 42-230 В пер. тока (-15%/+10%),

    50/60 Гц

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... +60 °C

    (-4 °F ... +140 °F)

  • Связь

    Реле, SPDT

    Твердотельное реле

    4-20 мА

    Аварийный сигнал, с открытым коллектором

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Компоненты

    Преобразователь: FQR57

    Трансивер: FDR57

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification