Преобразователь
Nivector FTC968

Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Для всех видов порошкообразных и мелкозернистых сред

Nivector FTC968 - простой и бюджетный датчик, предназначенный для определения предельного уровня сыпучих сред в бункерах, содержащих свободно текущие порошкообразные или мелкозернистые сыпучие материалы. Конструкция прибора позволяет реализовывать монтаж заподлицо, а материалы - допускают его использование в пищевой промышленности.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Простой монтаж. Калибровка при запуске не требуется

    • Механическая надежность, экономичность и длительный срок службы благодаря отсутствию частей, подверженных износу

    • Надежное управление благодаря высокой защищенности от электромагнитных помех и скачков...

  • Область применения

    Предназначен для использования в резервуарах, содержащих свободно текущие порошкообразные или мелкозернистые сыпучие материалы (размер частиц до 10 мм), а также пищевые продуктыNivector FTC 968 разработан для применения в зонах с содержанием...

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Компактный, для всех видов порошкообразных/мелкозернистых сыпучих продуктов

  • Доп.информация

    Активная компенсация отложений

  • Питание / Коммуникация

    2-проводное подключение, перем. ток: 24...253 В
    3-проводное подключение, пост. ток: 10...55 В

  • Температура окружающей среды

    -20 °C...60 °C
    (-4 °F...140 °F)

  • Рабочая температура

    -40 °C...80 °C
    (-40 °F...176 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум...6 бар
    (Вакуум...87 фунт/кв. дюйм)

  • Смачиваемые части

    PC, PA
    "Защита":
    Материал из списка FDA PBT-GF
    (согласно 21 CFR 177.1660)

  • Присоединение к процессу

    G1, G1 1/2

  • Связь

    2-проводное подключение, перем. ток
    3-проводное подключение, пост. ток

  • Опции

    Защита

  • Диапазон применения

    DK мин. 1,6
    Учитывайте уход параметров вследствие воздействия температуры и давления

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification