Point level switch
Soliswitch FTE30
rotary paddle switch

Soliswitch FTE30 ©Endress+Hauser

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

The economical Soliswitch FTE30 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Reliable and economical paddle switch

    • Highest safety standard

    • Diverse instrument designs for use under different application conditions

    • Slip clutch prevents impact on paddle

    • Ingress protection to IP65 for optimum safety in the process

  • Область применения

    • Process connections: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; Reinforced shaft G 1½", 1.4305

    • Sensor length: Different standard lengths between 100 mm (4") and 600 mm (24"), additional rope length of 2,000 mm (80") (can be shortened)

    • Temperature: -20 to +80 °C (-4...

Details

  • Принцип измерения

    Флажковый принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    универсальный прибор с сигнализацией об опустошении, переполнении и потребности в силосах с сыпучими продуктами

  • Доп.информация

    Лопасть на шарнире

  • Питание / Коммуникация

    230 В перем. тока, 50/60 Гц

    115 В перем. тока, 50/60 Гц

    48 В перем. тока, 50/60 Гц

    24 В перем. тока, 50/60 Гц

    20... 28 В пост. тока

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

  • Рабочая температура

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,5...1,5 бар (7...22 psi)

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    >= 100 г/л

  • Смачиваемые части

    Шток: 1.4305

    Флажок: 1.4301

  • Присоединение к процессу

    G 1 1/2", PBT

    G 1 1/2", 1.4305

    Усиленный наконечник G 1 1/2", 1.4305

  • Длина датчика

    100 мм (4")

    200 мм (8")

    300 мм (12")

    400 мм (16")

    500 мм (20")

    600 мм (24")

    Длина троса прибл. 2000 мм (80") с возможностью укорачивания

  • Связь

    Микропереключатель с переключающим контактом для макс. 10 А/250 В перем. тока

  • Сертификаты/Нормативы

    Доступные сертификаты отсутствуют

  • Опции

    Реле

  • Диапазон применения

    макс. зернистость 50 мм (2")

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

  • Новое поколение