Point level switch
Soliswitch FTE31
Rotary paddle switch

Point level switch 
Soliswitch FTE31
Rotary paddle switch ©Endress+Hauser

Simple mechanical mechanism, extremely robust and cost-effective point level switch for bulk solids

The economical Soliswitch FTE31 is a paddle switch for point level detection in bulk materials. Its robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Reliable and economical paddle switch

    • Highest safety standard for dust-explosion-hazardous areas

    • Diverse instrument designs for use under different application conditions

    • Slip clutch prevents impact on paddle

    • Ingress protection to IP 65 / NEMA 4x / Type 4x...

  • Область применения

    The universal point level switch FTE31 is used as a full, empty and demand alarm on silos containing solids. Its construction and materials make the unit suitable for use in the food industry. The unit is suitable as a level limit switch in dust-...

Details

  • Принцип измерения

    Флажковый принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    универсальный прибор с сигнализацией об опустошении, переполнении и потребности в силосах с сыпучими продуктами

  • Доп.информация

    Лопасть на шарнире, для модернизации

  • Питание / Коммуникация

    230 В, 50/60 Гц

    115 В, 50/60 Гц

    48 В, 50/60 Гц

    24 В, 50/60 Гц

    20...28 В пост. тока

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F)

  • Рабочая температура

    -20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,5...1,5 бар (7...22 psi)

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    >= 100 г/л

  • Смачиваемые части

    Шток: 1.4435

    Флажок: 1.4435

  • Присоединение к процессу

    Резьбовая накидная гайка – резьба NPT 1 1/4" или NPT 1 1/2"

  • Длина датчика

    Стандартный вариант:

    75 мм (3")

    100 мм (4")

    200 мм (8")

    300 мм (12")

    400 мм (16")

    500 мм (20")

    600 мм (24")

  • Связь

    Реле

  • Сертификаты/Нормативы

    FM

    CSA

  • Диапазон применения

    макс. зернистость 50 мм (2")

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение