Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FDU90

Prosonic FDU90 ©Endress+Hauser
Prosonic FDU90 ©Endress+Hauser

Time-of-Flight measuring principle

Ultrasonic sensor for level and flow measurement for connection to FMU9x (measuring range
up to 3m)

The FDU90 ultrasonic sensor for continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. But also for flow measurement in open channels and measuring weirs. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of sensors. Suited for explosion hazardous areas. Maximum measuring range in liquids 3m (9.8ft), solids 1.2m (3.9ft).

  • Преимущества

    • Integrated temperature sensor for Time-of-Flight correction. Accurate measurements are possible, even if temperature changes are present

    • Hermetically welded PVDF sensor for highest chemical resistance

    • Suited for rough ambient conditions thanks to separate...

  • Область применения

    Sensor for continuous, non-contact level measurement of fluids and bulk materials in silos, on belts, stockpiles and in crushers. Also flow measurement in open channels and at weirs. Typically used in measurements in low structural heights.

    • Process...

Details

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Раздельное исполнение с полевым преобразователем или под монтаж на DIN-рейку, датчик и пребразователь могут быть разнесены на расстояние до 300м

  • Питание / Коммуникация

    4-проводное подключение (HART, PROFIBUS DP)

  • Погрешность

    +/- 2мм + 0.17% от значения измерения

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 бар ... 4 бар абс

  • Смачиваемые части

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

  • Присоединение к процессу

    Резьбовое спереди:

    G / NPT 1 1/2"

    Резьбовое сзади:

    G / NPT 1"

    Монтаж в крышу резервуара

  • Блокирующая дистанция

    0.07 м

  • Макс. значение измерения

    1,2 м (3,9 фута)

  • Связь

    Преобразователь:
    4 ... 20 мА HART
    Profibus DP

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Опции

    Второй выходной сигнал 4...20мА

  • Компоненты

    Преобразователь:
    FMU90, FMU95

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Раздельное исполнение с полевым преобразователем или под монтаж на DIN-рейку, датчик и пребразователь могут быть разнесены на расстояние до 300м

  • Доп.информация

    Защитная трубка

  • Питание / Коммуникация

    4х-проводная схема подключенния (HART, Profibus DP)

  • Погрешность

    +/- 2мм + 0.17% от значения измерения

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 бар ... 4 бар абс

  • Смачиваемые части

    PVDF (IP68 / NEMA6P)

  • Присоединение к процессу

    Резьбовое спереди:

    G / NPT 1 1/2"

    Резьбовое сзади:

    G / NPT 1"

    Монтаж в крышу резервуара

  • Блокирующая дистанция

    0.07 м

  • Использование

  • Макс. значение измерения

    3 м (9,8 футов)

  • Связь

    Преобразователь:
    4 ... 20 мА HART
    Profibus DP

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Опции

    Второй выходной сигнал 4...20мА

  • Компоненты

    Преобразователь:
    FMU90, FMU95

  • Диапазон применения

    При наличии пены/высокой турбулентности:

    FDU91

    Для сканера парков резервуаров:

    FMU95

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Заголовок для изделия

    Исполнение с отдельным преобразователем в полевом корпусе или для монтажа на направляющих
    Экономичное решение для измерения расхода в открытом канале на установках для обработки воды/сточных вод

  • Макс. погрешность измерения

    погрешность:
    дистанция измерения: +/- 2мм + 0.17%
    разрешение:
    дистанция измерения: 1м

  • Диапазон измерения

    макс. расстояние измерения до 3 м / 9,8 фута

  • Макс. рабочее давление

    Атм.

  • Диапазон температур продукта

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Степень защиты

    IP68

  • Дисплей/Настройка

    Трансмиттер

  • Выходные сигналы

    Преобразователь:
    4...20 мА HART
    PROFIBUS DP

  • Входные сигналы

    Трансмиттер

  • Цифровая связь

    HART, PROFIBUS DP

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX, IECEx, FM, CSA

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification