Ultrasonic measurement
Time-of-Flight
Prosonic FMU30

Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
Prosonic FMU30 ©Endress+Hauser
Prosonic FMU30 wastewater application ©Endress+Hauser

Time-of-Flight measuring principle

Cost effective all-round instrument for level applications in liquids and bulk solids

The range of applications extends from monitoring levels in sewage treatment plants and process water tanks to applications for loading, storage and buffer tanks. FMU30 ultrasonic sensor offers proven software algorithms and all warning and alarm messages are shown on the four-line plain text display and guarantee fast remedy of problems. The envelope curve can also be shown on the display. As the analysis results are displayed directly on-site, this ensures quick and accurate error diagnostics.

  • Преимущества

    • Quick and simple commissioning via menu-guided onsite operation with four-line plain text display, 7 languages selectable

    • Envelope curves on the on-site display for simple diagnosis

    • Linearization function (up to 32 points) for conversion of the measured...

  • Область применения

    Two-wire instrument for continuous non-contact level and flow measurement.

    • Process connection: Thread

    • Temperature: -20 to +60°C (-4 to +140°F)

    • Pressure: +0.7 to +3bar (+10 to +44psi)

    • Maximum measuring distance:
      Sensor 1½" for liquids 5m (16ft) and for...

Details

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный ультразвуковой преобразователь

  • Питание / Коммуникация

    2-проводное

  • Температура окружающей среды

    -20 °C...+60 °C,

    (-4 °F...+140 °F)

  • Рабочая температура

    -20 °C...+60 °C,

    (-4 °F...+140 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 ... 3 бар абс

    (10 ...44 psi)

  • Смачиваемые части

    PP/EPDM

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1 1/2",

    G / NPT 2"

  • Блокирующая дистанция

    Датчик 1 1/2": 0,25 м,

    Датчик 2": 0,35 м

  • Связь

    4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Опции

    Прилагаемые аксессуары:

    Фланец UNI 2"... 4"

  • Диапазон применения

    Сверьтесь с диаграммой диапазонов

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный ультразвуковой преобразователь

  • Питание / Коммуникация

    2-проводное

  • Погрешность

    +/- 3 мм или +/- 0,2 % от установленного диапазона измерений

  • Температура окружающей среды

    -20 °C...60 °C

    (-4 °F...140 °F)

  • Рабочая температура

    -20 °C ... 60 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 ... 3 бар абс

    (10 ...44 psi)

  • Смачиваемые части

    PP/EPDM

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1 1/2"

    G / NPT 2"

  • Блокирующая дистанция

    1 1/2": 0,25 м (0,8 фута)

    2": 0,35 м (1,15 фута)

  • Использование

  • Макс. значение измерения

    Датчик 1-1/5": 5 м (16 футов)

    Датчик 2" : 8 м (26 футов)

  • Связь

    4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Опции

    Прилагаемые доп. принадлежности:

    унифланец 2" ... 4"

  • Диапазон применения

    Для повышенной стойкости:

    FMU41/42/FDU9x

    При наличии пены/высокой турбулентности:

    FMU42/FDU91

    Высокая скорость заполнения и опорожнения:

    FMU90 + FDU9x

    Определение предельного уровня:

    FMU90 + FDU9x

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный ультразвуковой преобразователь

  • Питание / Коммуникация

    2-проводное

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... +60 °C

    (-4 °F ... +140 °F)

  • Рабочая температура

    -20 °C ... +60 °C

    (-4 °F ... +140 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 ... 3 бар абс

    (10 ...44 psi)

  • Смачиваемые части

    PP/EPDM

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1 1/2"

    G / NPT 2"

  • Блокирующая дистанция

    Датчик 1 1/2": 0,25 м,

    Датчик 2": 0,35 м

  • Связь

    4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Опции

    Прилагаемые аксессуары:

    Фланец UNI 2"... 4"

  • Диапазон применения

    Сверьтесь с диаграммой диапазонов

  • Принциип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный ультразвуковой преобразователь

  • Питание / Коммуникация

    2х-проводная схема подключения

  • Погрешность

    +/- 3 мм или +/- 0,2 % от установленного диапазона измерений

  • Температура окружающей среды

    -20 °C...60 °C

    (-4 °F...140 °F)

  • Рабочая температура

    -20 °C...60 °C

    (-4 °F...140 °F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0,7 ... 3 бар абс

    (10 ...44 psi)

  • Смачиваемые части

    PP/EPDM

  • Присоединение к процессу

    G / NPT 1 1/2"

    G / NPT 2"

  • Блокирующая дистанция

    Датчик 1 1/2": 0,25 м

    Датчик 2": 0,35 м

  • Макс. значение измерения

    Датчик 1-1/2": 2 м (6,6 фута)

    Датчик 2" : 3,5 м (11 футов)

  • Связь

    4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI

  • Опции

    Прилагаемые аксессуары:

    Фланец UNI 2"... 4"

  • Диапазон применения

    Сверьтесь с диаграммой диапазонов

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия