Уровнемер ультразвуковой
Prosonic FMU43

Prosonic FMU43 ©Endress+Hauser

Принцип измерения по времени распространения волн

Бюджетное устройство для измерения уровня в жидкостях и сыпучих продуктах с диапазоном измерения до 15 м

Prosonic FMU43 подходит для бесконтактного измерения уровня в жидкостях, пастах, сыпучих материалах или измерения расхода в открытых каналах или измерительных водосливах.Двухпроводный или четырехпроводный компактный прибор может использоваться в складских резервуарах, резервуарах с мешалками и на конвейерах. Огибающая кривая может отображаться на дисплее, упрощая диагностику. Функция линерализации (до 32 точек) для конвертирования измеренного значения в любую единицу длины, объема или расхода

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Достоверное бесконтактное измерение

    • Быстрое и простое введение в эксплуатацию с помощью четырехстрочного текстовым дисплея на основе меню, доступно 7 языков

    • Огибающие кривые на дисплее для упрощенной диагностики

    • Герметичное уплотнение и заливка датчика

    • ...

  • Область применения

    Двух- или четырехпроводный прибор для непрерывного бесконтакного измерения уровня и измерения расхода.

    • Присоединение к процессу: фланец

    • Температура: -40 ... +80°C

    • Давление: +0.7 ... +2.5 бар

    • Максимальная дистанция измерения: жидкости - 15м, сыпучие...

Details

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный ультразвуковой преобразователь

  • Питание / Коммуникация

    4х-проводная схема подключения (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Погрешность

    +/- 4 мм или +/- 0.2 % от заданного диапазона измерения

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 бар ... 2.5 бар абс

  • Смачиваемые части

    ненасыщенный полиэфир, 316 Ti

  • Присоединение к процессу

    DN 100, ASME 4"

  • Блокирующая дистанция

    0.6 м

  • Макс. значение измерения

    7 м (23 фута)

  • Связь

    4 ... 20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX , FM, CSA, NEPSI

  • Диапазон применения

    Сверьтесь с диаграммой диапазонов

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой

  • Характеристики/Применение

    Компактный ультразвуковой преобразователь

  • Питание / Коммуникация

    4х-проводная схема подключения (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Погрешность

    +/- 4 мм или +/- 0.2 % от заданного диапазона измерения

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 80 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.7 бар ... 2.5 бар абс

  • Смачиваемые части

    Ненасыщенный полиэфир, 316 Ti

  • Присоединение к процессу

    DN 100, ASME 4"

  • Блокирующая дистанция

    0.6 м

  • Использование

  • Макс. значение измерения

  • Связь

    4 ... 20 мА HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX , FM, CSA, NEPSI

  • Диапазон применения

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия