Electromechanical
Level measurement
Silopilot FMM20

Silopilot FMM20 aluminium housing ©Endress+Hauser
Silopilot FMM20 steel housing ©Endress+Hauser

Basic model for continuous level measurement in light bulk solids

Silopilot FMM20 is a low cost device for electromechanical level measurement in bins or silos with dusty, fine-grained or coarse grained bulk solids or in tanks with liquids.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Tried and tested, reliable measurement of light bulk solids, e.g. cereals, plastic granulate, powder

    • Safe measurements in extremely dusty environments

    • Fully electronic digital minimum fail-safe control, therefore no running down of the sensor weight into...

  • Область применения

    For measurement of light bulk solids such as wheat, plastic granules and powder in bunkers or silos with dusty, fine-grain or coarse-grain bulk solids.

    • Process connection: Flange

    • Temperature: -20 to +150°C (-4 to +302°F)

    • Pressure: 0.8 to 1.1bar (11.6...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромеханический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Не зависит от свойств измеряемого сыпучего продукта
    Диапазон измерения: 32м

  • Доп.информация

    Индикация необходимости обслуживания (профилкатическое техобслуживание)

  • Питание / Коммуникация

    90... 253В, 50/60Гц
    20 - 28В DC

  • Погрешность

    +/- 2.5 см

  • Температура окружающей среды

    -40°C ... +60°C

  • Рабочая температура

    -20°C ... +150°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.8 ... 1.1 бар

  • Смачиваемые части

    Алюминий, Сталь, Нержавеющая сталь

  • Присоединение к процессу

    Фланцевое DN100 PN16 / 4"

  • Блокирующая дистанция

    500мм

  • Макс. значение измерения

    32 м

  • Связь

    0/4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification