Electromechanical
Level measurement
Silopilot FMM50

Silopilot FMM50 aluminium housing ©Endress+Hauser

For continuous level measurement even in high bulk solids silos or bins

Silopilot FMM50 is an electromechanical level system. Depending on the sensing weight, the level can be measured in bins or silos with dusty, fine-grained or coarse-grained bulk solids or in tanks with liquids.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • High reliability level measurement of powdery, fine-grained or coarse-grained bulk solids

    • Safe measurements in extremely dusty environments

    • Fully electronic digital minimum fail-safe control, therefore no running down of the sensor weight into the silo...

  • Область применения

    For level measurement in bunkers or silos for dusty, fine or coarse-grained bulk products, or in tanks containing liquids.

    • Process connection: Flange

    • Temperature: -40 to +230°C (-40 to +446°F)

    • Pressure: 0.8 to 3bar (11.6 to 43.5psi)

    • Measuring range:...

Характеристики и спецификации

Назад

Details

  • Принцип измерения

    Электромеханический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Не зависит от свойств измеряемого сыпучего продукта
    Диапазон измерения: 70м

  • Доп.информация

    Индикация необходимости обслуживания (профилактическое техобслуживание)

  • Питание / Коммуникация

    180 ... 253 В, 50/60 Гц

  • Погрешность

    +/- 5 см

  • Температура окружающей среды

    -40°C ... +70°C

  • Рабочая температура

    -20°C ... +230°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    0.8 ... 3 бар

  • Смачиваемые части

    Алюминий, Сталь, Нержавеющая сталь

  • Присоединение к процессу

    Фланцевое DN100 PN16 / 4"

  • Блокирующая дистанция

    Верхняя часть: 500 мм (20 ")

  • Макс. значение измерения

    70 м

  • Связь

    0/4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX

  • Сертификат по конструкции

    EN10204-3.1

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия