Вибрационный датчик предельного уровня
Soliphant FTM20

Soliphant FTM20 в пластиковом корпусе ©Endress+Hauser
Soliphant FTM20 в алюминиевом корпусе ©Endress+Hauser
Применение Soliphant FTM20 ©Endress+Hauser

Вибрационный принцип измерения

Компактный вибрационный датчик предельного уровня для сыпучих продуктов

Soliphant FTM20 - датчик предельного уровня для работы с мелкозернистыми или крупнозернистыми сыпучими продуктами. Различные исполнения обеспечивают разнообразие применений датчика. Доступны сертификаты на применение в запыленных и взрывоопасных средах.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Безопасность при эксплуатации, надежность и универсальность в применении благодаря использованию в измерениях принципа вибровилки

    • На точность срабатывания не влияет проводимость среды, отложения, турбулентность, потоки и пузырьки воздуха

    • Простая и быстрая...

  • Область применения

    Компактный датчик предельного уровня с корпусом из нержавеющей стали.

    • Присоединение к процессу: резьба

    • Температура: -40 ... +150°C

    • Давление: -1 ... +40 бар

    • Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG, морские сертификаты

Details

  • Принцип измерения

    Вибрационные датчики, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов
    Одностержневой
    Универсальный
    Не требует калибровки
    Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации
    Прочный
    Состояние переключения можно наблюдать снаружи
    Компактный

  • Питание / Коммуникация

    10 - 45В DC
    19 - 253В AC реле
    DC PNP 10 - 45В

  • Температура окружающей среды

    -40°C ... 70°C

  • Рабочая температура

    -40°C ... 150°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум ... 25 бар

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    200 г/л

  • Смачиваемые части

    316L

  • Присоединение к процессу

    Резьбовые

    R 1"

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

  • Длина датчика

    225 мм

  • Связь

    DPDT реле
    DC PNP макс. 350мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Диапазон применения

    Плотность: < 200г/л
    Размер частиц: > 25мм
    Не для разжиженных продуктов

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия