Вибрационный датчик предельного уровня
Soliphant FTM21

Датчик предельного уровня ©Endress+Hauser

Компактный датчик предельного уровня сыпучих продуктов с удлинительной трубкой и корпусом из нержавеющей стали (316L)

Датчик Soliphant FTM21 - датчик предельного уровня для работы с мелкозернистыми или крупнозернистыми сыпучими продуктами. Различные исполнения обеспечивают разнообразие применений датчика. Сертификаты, допускающие использование в запыленных, пожаро- и взрывоопасных зонах.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Не требует калибровки: простой ввод в эксплуатацию (по принципу "plug and play")

    • Нечувствителен к образованию отложений, внешним вибрациям и шумам

    • Отсутствие движущихся механических деталей: эксплуатация без необходимости технического обслуживания

    • ...

  • Область применения

    Датчик предельного уровня для сыпучих продуктов

    • Присоединение к процессу: резьбовое

    • Температура: -40 ... +150°C (-40 ... +300°F)

    • Давление: -1 ... +25 бар (-14.5 ... +360psi)

    • Длина датчика: 500мм, 1 000мм, 1 500мм

    • Материал датчика: 316L

    • Международные...

Details

  • Принцип измерения

    Вибрационные датчики, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов
    Одностержневой
    Универсальный
    Не требует калибровки
    Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации
    Прочный
    Состояние переключения можно наблюдать снаружи
    Удлинительная трубка

  • Питание / Коммуникация

    10 - 45В DC
    19 - 253В AC реле
    DC PNP 10 - 45В

  • Температура окружающей среды

    -40°C ... 70°C

  • Рабочая температура

    -40°C ... 150°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум ... 25 бар

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    200 г/л

  • Смачиваемые части

    316L

  • Присоединение к процессу

    Резьба

    R 1"

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

  • Длина датчика

    500 мм
    1000 мм
    1500 мм

  • Связь

    DPDT реле
    DC PNP макс. 350 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Опции

    Скользящая муфта

  • Диапазон применения

    Плотность: < 200г/л
    Размер частиц: > 25мм
    Не для разжиженных продуктов

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification