Вибрационный датчик предельного уровня
Soliphant FTM51

Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser
Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser

Вибрационный принцип измерения

Универсальный датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов, а также для взрывоопасных зон

Soliphant M - ударопрочный датчик предельного уровня для использования в силосах. Подходит для применения в различных областях, сертифицирован для использования в запыленных или взрывоопасных зонах с легковоспламеняющимися газами. Доступен в исполнении с полированной вибровилкой и корпусом из нержавеющей стали с соединением типа Tri-Clamp или с алюминиевым корпусом и вибровилкой со специальным покрытием. Не требующий техобслуживания прибор для использования в таких типовых областях, как: злаки, мука, какао, сахар, корма для животных, порошкообразные красители, мел

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 (IEC 61508)

    • Отсутствие движущихся механических деталей: эксплуатация без необходимости технического обслуживания

    • Устойчив к внешней вибрации и образованию отложений

    • Различные выходные сигналы, например: NAMUR, реле,...

  • Область применения

    Универсальный вибрационный датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошков.

    • Подключения к процессу: резьбовые, фланцевые и гигиенические подключения (Tri-Clamp)

    • Температура: -50 до +280°C

    • Давление: -1 до +25бар

    • Длина сенсора:...

Details

  • Принцип измерения

    Вибрационные датчики, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка
    Вилочный датчик
    Универсальный
    Не требует калибровки
    Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации
    Прочный
    Состояние переключения можно наблюдать снаружи
    Удлинительная трубка

  • Доп.информация

    Обнаружение налипания продукта и коррозии
    Раздельное исполнение
    доступно 3 температурных исполнения
    Функциональная безопасность соотв. SIL 2

  • Питание / Коммуникация

    DC PNP 3х-проводн.
    AC 2х-проводн.
    19...253В AC / 19В...55В DC 2 релейных контакта
    8/16мА
    NAMUR
    ЧИМ

  • Температура окружающей среды

    -50°C ... 70°C

  • Рабочая температура

    -50°C ... 280°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум...25 бар
    (Вакуум...360 фунт/кв. дюйм)

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    10 г/л (8 г/л по запросу)

  • Смачиваемые части

    выбор:
    316L 3,2 мкм
    316L 0,8 мкм
    316L с покрытием PTFE (для предотвращения образования отложений)
    316L с покрытием ETFE (для предотвращения коррозии)

  • Присоединение к процессу

    Резьба

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

    Фланец EN DN50...DN100
    Фланец ASME 2"...4"
    Фланец JIS 50A...100A

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp ISO2852

  • Длина датчика

    300 ... 4000мм

    (6000мм по запросу)

  • Связь

    DC PNP 2х-проводн.
    AC тиристор
    DPDT реле
    8/16мА
    NAMUR
    ЧИМ

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

  • Опции

    Стеклянная крышка
    Температурная проставка
    EN10204-3.1

  • Компоненты

    ЧИМ: FTL325P, FTL375P

    NAMUR: FTL325N, FTL375N

  • Диапазон применения

    Размер частиц > 10мм

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия