Микроволновый датчик предельного уровня
FDR50

FDR50 в алюминиевом корпусе ©Endress+Hauser
FDR50 в корпусе из нержавеющей стали ©Endress+Hauser

Приемник для бесконтактного определения предельного уровня сыпучих материалов

Микроволновый барьер FDR50 использует принцип бесконтактного измерения для определения предельного уровня. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, обычных скважинах или скважинах со свободным падением жидкости. Измерение может осуществляться снаружи через корпус контейнера, изготовленного из неметаллических материалов. Подходит в качестве переключателя уровня для контроля и учета всех типов сыпучих продуктов. Используется с излучателем FQR50.

Данный продукт пока недоступен для заказа в России

  • Преимущества

    • Высокая стабильность показаний благодаря настраиваемой чувствительности и индикатору мощности сигнала в приемнике

    • Механическая прочность обеспечивает снижение расходов на протяжении всего жизненного цикла продукта. Отсутствие износа, длительный...

  • Область применения

    К типичным сыпучим продуктам относятся: древесные опилки, древесная пыль или мука; штукатурка, цемент, зола; измельченная бумага или картон; гравий, песок, любые сухие порошки; мешки, коробки.

    • Присоединение к процессу: Резьба

    • Температура окружающей среды...

Details

  • Принцип измерения

    Микроволновый барьер

  • Характеристики/Применение

    Микроволновый ресивер

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 70 °C

  • Рабочая температура

    Для наружных волн (бесконтактных): любая
    Для внутренних волн (контактных):

    -20°C...70°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Для наружных волн (бесконтактных): любое
    Для внутренних волн (контактных):

    0.8 бар абс ... 4,8 бар абс

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    Плотность продукта: >10 г/л

  • Смачиваемые части

    Внутренняя конструкция: Алюминиц, PTFE
    Или: бесконтактное измерение

  • Присоединение к процессу

    1-1/2" G + NPT
    При бесконтактном измерении/наружном монтаже контейнер должен быть металлическим

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    При наружных волнах(бесконтактное измерение)

  • Связь

    Преобразователь: реле, DPDT

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX

    IECEx

  • Опции

    Фланцевое присоединение

  • Компоненты

    Излучатель: FQR50
    Преобразователь: FTR325

  • Замена

    Soliwave FDR57

  • Диапазон применения

    Плотность продукта: <10г/л

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Новое поколение