Усилитель сигнала Nivotester FTR525
для FQR57/FDR57

Nivotester FTR525 ©Endress+Hauser

Усилитель сигнала с контроллером для FQR57/FDR57

Усилитель сигнала Nivotester FTR525 используется вместе с микроволновым барьером FQR57/FDR57 для определения предельного уровня и потока твердых сыпучих продуктов (наличие/отсутствие движения, направление движения). Кроме того, микроволновый барьер подходит для определения и подсчета предметов, обнаружения отложений, а также мониторинга процессов наполнения и контроля за работой на пунктах перегрузки. Его можно устанавливать в контейнерах, трубопроводах, бункерах, заправочных станциях, скважинах, фильтрах или скважинах со свободным падением продукта.

  • Преимущества

    • Простое и удобное управление структурированными в меню параметрами с помощью дисплея и кнопок

    • Два варианта регулировки функций (автоматическая или ручная) с четким графическим представлением заданного диапазона и текущего уровня сигнала

    • До 5 отдельных...

  • Область применения

    Бесконтакное (без необходимости замены изнашиваемых деталей и технического обслуживания) определение предельного уровня (мин./макс.) и мониторинг движения потока (наличие/отсутствие движения, направление движения) твердых сыпучих продуктов.

    • Обнаружение...

Details

  • Принцип измерения

    Микроволновый барьер

  • Характеристики/Применение

    Преобразователь процесса для FQR57 / FDR57

    С графическим дисплеем

    Множество параметров настройки, в том числе:

    :: Чувствительность, ослабление, канал

    :: Точки активации/деактивации, задержка

    Функции для анализа области применения

    Конструкция: Монтаж на направляющих

  • Питание / Коммуникация

    24...230 В пост. тока (-15%/+10%)

    соотв. 42-230 В пер. тока (-15%/+10%),

    50/60 Гц

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... +60 °C

    (-4 °F ... +140 °F)

  • Связь

    Реле, SPDT

    Твердотельное реле

    4-20 мА

    Аварийный сигнал, с открытым коллектором

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Компоненты

    Преобразователь: FQR57

    Трансивер: FDR57

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification