Vibronic
Point level detection
Soliphant FTM51

Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser
Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser

Vibronic measuring principle

Robust point level switch with extension tube for fine-grained bulk solids also for hazardous areas

Soliphant FTM51 is a robust point level switch for use in silos containing fine-grained or powdery solids even with a low bulk density. Suitable for a wide range of applications with international certificates for use in dust or gas hazardous areas. Available with polished fork and stainless steel housing with Tri-Clamp or with aluminum housing and coated fork. Maintenance-free device for use in typical applications like: cereals, flour, cocoa, sugar, animal feed, dye powder, chalk.

  • Преимущества

    • SIL2 in accordance with IEC 61508

    • No mechanically moved parts, free of maintenance

    • Measurement not affected by build-up or external vibration

    • Various electronic inserts: e.g. NAMUR, relay, thyristor and PFM-signal outputs for optimum alignment with the...

  • Область применения

    Point level switch for fine grained solids and powder.

    • Process connections: Threads, flanges and hygienic connection (Tri-Clamp)

    • Temperature: -50 to +280°C (-60 to +540°F)

    • Pressure: -1 to +25bar (-14.5 to +360psi)

    • Sensor length: 300mm to 4,000mm

    • Sensor...

Details

  • Принцип измерения

    Вибрационные датчики, сыпучие продукты

  • Характеристики/Применение

    Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка
    Вилочный датчик
    Универсальный
    Не требует калибровки
    Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации
    Прочный
    Состояние переключения можно наблюдать снаружи
    Удлинительная трубка

  • Доп.информация

    Обнаружение налипания продукта и коррозии
    Раздельное исполнение
    доступно 3 температурных исполнения
    Функциональная безопасность соотв. SIL 2

  • Питание / Коммуникация

    DC PNP 3х-проводн.
    AC 2х-проводн.
    19...253В AC / 19В...55В DC 2 релейных контакта
    8/16мА
    NAMUR
    ЧИМ

  • Температура окружающей среды

    -50°C ... 70°C

  • Рабочая температура

    -50°C ... 280°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум...25 бар
    (Вакуум...360 фунт/кв. дюйм)

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    10 г/л (8 г/л по запросу)

  • Смачиваемые части

    выбор:
    316L 3,2 мкм
    316L 0,8 мкм
    316L с покрытием PTFE (для предотвращения образования отложений)
    316L с покрытием ETFE (для предотвращения коррозии)

  • Присоединение к процессу

    Резьба

    R 1 1/2"

    1 1/4" NPT

    1 1/2" NPT

    Фланец EN DN50...DN100
    Фланец ASME 2"...4"
    Фланец JIS 50A...100A

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp ISO2852

  • Длина датчика

    300 ... 4000мм

    (6000мм по запросу)

  • Связь

    DC PNP 2х-проводн.
    AC тиристор
    DPDT реле
    8/16мА
    NAMUR
    ЧИМ

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

  • Опции

    Стеклянная крышка
    Температурная проставка
    EN10204-3.1

  • Компоненты

    ЧИМ: FTL325P, FTL375P

    NAMUR: FTL325N, FTL375N

  • Диапазон применения

    Размер частиц > 10мм

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия