Waterpilot FMX167

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Гидростатический принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Кабельный зонд для гидростатического измерения уровня,
    с керамической измерительной ячейкой
    Диаметр = 22мм:
    Типовые применения, Питьевая вода
    Диаметр = 42мм:
    Сточные воды
    Диаметр = 29мм:
    Соленая вода

  • Доп.информация

    исполнение без металлических смачиваемых частей

  • Питание / Коммуникация

    10...30В DC

  • Погрешность

    0.2%

  • Длительная стабильность

    0.1% от URL в год

  • Температура окружающей среды

    -10°C...70°C
    (диаметр 29мм:

    0°C...50°C
    )

  • Рабочая температура

    -10°C...70°C
    (Диаметр 29мм: 0°C...50°C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    40бар

  • Диапазон измерения давления

    100мбар...20бар

  • Смачиваемые части

    Диаметр 22мм и 42мм:
    Уплотнение, 316L, Керамика
    Диаметр 29мм:
    Уплотнение, PPS, Polyolefin, Керамика
    Удлинительный кабель: PE, PUR, FEP

  • Присоединение к процессу

    Подвесной зажим

    Крепеж кабеля

  • Макс. значение измерения

    200м H2O

  • Связь

    4...20 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA

  • Морской сертификат

    GL/ABS

  • Сертификаты на работу с питьевой водой

    KTW/ NSF/ ACS

  • Опции

    Встроенный датчик температуры Pt100, 4х-проводный

    заказные настройки

    заказная маркировка кабеля

  • Замена

    FMX21 с аналоговым выходом

  • Диапазон применения

    Измерительная ячейка: керамика

  • Принцип измерения

    Гидростатическое давление

  • Характеристики

    Тросовый зонд для гидростатического измерения уровня
    с керамической измерительной ячейкой
    Диаметр = 22мм:
    Общие применения, Питьевая вода
    Диаметр = 42мм:
    Сточные воды
    Диаметр = 29мм:
    Соленая вода

  • Напряжение питания

    10...30В DC

  • Погрешность

    0.2%

  • Длительная стабильность

    0.1% от верхней щкалы диапазона в год

  • Рабочая температура

    -10°C...70°C
    Диаметр 29мм: 0°C...50°C

  • Температура окружающей среды

    -10°C...70°C

    Диаметр 29мм:

    0°C...50°C

  • Рабочий диапазон

    40бар

  • Связь

    4...20 мА

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA

  • Морской сертификат

    GL/ABS

  • Сертификаты на питьевую воду

    NSF/KTW/ACS

  • Замена

    FMX21 с аналоговым выходом

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия

  • Новое поколение