Преобразователь давления измерительный – преобразователь Cerabar M PMP51

Cerabar PMP51 в алюминиевом корпусе ©Endress+Hauser
Cerabar PMP51 в гигиеническом исполнении ©Endress+Hauser

Принцип измерения давления

Фотография Cerabar PMP51 ©Endress+Hauser
Cerabar PMP51 с вентильными блоками ©Endress+Hauser

Цифровой преобразователь давления со сварной металлической мембраной для выполнения измерений в газах, парах и жидкостях

Цифровой преобразователь давления Cerabar M PMP51 с металлической мембраной используется в любой отрасли промышленности для измерения давления, уровня, объема и массы в жидкостях. PMP51 разработан для решения задач измерения высокого давления до 400 бар.Меню быстрой настройки с регулируемым диапазоном измерения обеспечивает простую пусконаладку, сокращает затраты и экономит время. SIL2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508 и IEC 61511).

  • Преимущества

    • Точное измерение параметров процесса даже при меняющейся температуре процесса

    • Безопасность процесса благодаря небольшому присоединению к процессу заподлицо для гигиенических применений

    • Для мониторинга давления процесса в системах до SIL2, сертифицирован...

  • Область применения

    Однокамерный корпус из алюминия или нержавеющей стали (316L).

    • Присоединения к процессу: резьбовое, фланцевое или гигиеническое присоединения

    • Температура процесса: -40 ... +130°C, 150°C макс. на 1ч.

    • Диапазон измерения: -1/0 мбар ...+400 бар

    • Основная...

Details

  • Принциип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики/Применение

    Надежный интеллектуальный преобразователь давления с пьезорезистивной измерительной ячейкой
    и сварной металлической мембраной

  • Питание / Коммуникация

    4...20 мА HART:
    11,5...45 В пост. тока
    Ex ia: 11,5...30 В пост. тока

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Погрешность

    0,15%
    Platinum: 0,075%

  • Длительная стабильность

    < 0,1% ВПИ/год

    0,2% ВПИ/5 лет

    0,25% ВПИ/10 лет

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Рабочая температура

    -40°C...125°C

    (-40°F...275°F)

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    600 бар (9000 psi)

  • Диапазон измерения давления

    1...400 бар
    (15...6000 psi)

  • Смачиваемые части

    316L

  • Присоединение к процессу

    Резьба

    Фланцы (DIN, ASME, JIS)

    Гигиенические присоединения

    Tri-Clamp ISO2852

  • Макс. значение измерения

    4000 м (13123 фута) H2O

  • Связь

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    AD2000

  • Гигиенические сертификаты

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Морской сертификат

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Сертификаты на работу с питьевой водой

    NSF

  • Опции

    Местный дисплей

  • Диапазон применения

    Измерительная ячейка: металлическая сварная
    В герметичном резервуаре можно применять метод измерения по перепаду давления с двумя преобразователями давления (электронное измерение перепада давления). Изучите величину давления напора: гидростатическое давление

  • Принциип измерения

    Абсолютное и избыточное давление

  • Характеристики

    Надежный интеллектуальный преобразователь давления с пьезорезистивной измерительной ячейкой
    и сварной металлической мембраной

  • Напряжение питания

    4...20 мА HART

    11,5...45 В пост. тока (исполнение для безопасных зон):

    Ex ia: 11,5...30 В пост. тока

    PROFIBUS PA:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 В пост. тока (исполнение для безопасных зон)

  • Погрешность

    Стандартный вариант: 0,15%

    Platinum: 0,075%

  • Длительная стабильность

    < 0,1% ВПИ/год

    0,2% ВПИ/5 лет

    0,25% ВПИ/10 лет

  • Рабочая температура

    -40°C...130°C

    (-40°F...266°F

    150°C в течение 1 ч

    (302°F в течение 1 ч)

  • Температура окружающей среды

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Рабочий диапазон

    400 мбар...400 бар

    (15...6000 psi)

    отн./абс.

  • Наименьший калибруемый шаг шкалы

    20 мбар (0,3 psi)

  • Сопротивление вакуума

    10 мбар (0,15 psi)

  • Макс. ширина перенастройки диапазона измерения

    20:1

  • Макс. избыточное давление

    600 бар (9000 psi)

  • Присоединение к процессу

    Резьба:

    G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2

    Фланец:

    DN25...DN80,

    ASME 1 1/2"...4",

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp

    DIN11851

    NEUMO

    Varivent N

    SMS

    DRD

  • Материал мембраны процесса

    316L, сплав AlloyC,

    Тантал,

    Родий>Золото

  • Материал прокладки

    Нет, приварной измерительный модуль

  • Заполняющая жидкость:

    Силиконовое масло,

    Инертное масло

  • Материал корпуса

    Литой алюминий,

    AISI 316L

  • Связь

    4...20 мА

    4...20 мА HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Сертификаты/Разрешения

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    SIL

  • Сертификаты на конструкцию

    EN10204-3.1

    NACE MR0175

  • Гигиенические сертификаты

    3A, EHEDG

    CoC ASME-BPE

  • Морской сертификат

    GL/ABS/LR/BV/DNV

  • Сертификаты на питьевую воду

    NSF

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия