Емкостной датчик уровня
Liquicap FTI51

Liquicap FTI51 в алюминиевом корпусе ©Endress+Hauser
Liquicap FTI51 в пластиковом корпусе ©Endress+Hauser
Liquicap FTI51 с компенсацией налипаний ©Endress+Hauser
Liquicap FTI51 в гигиеническом корпусе ©Endress+Hauser

Емкостное определение предельного уровня с активной компенсацией налипаний

Для жидкостей с высокой вязкостью и склонностью к налипанию

Liquicap FTI51 – прибор со стержневым зондом. Предназначен для определения предельного уровня в высоковязких жидкостях, имеющих тенденцию к налипанию. Также используется для определения межфазного уровня и обнаружения пены в проводящих жидкостях. Благодаря активной компенсации отложений FTI51 обеспечивает максимальную надежность, подходит для многих отраслей промышленности благодаря наличию большого количества сертификатов и разрешений. Части, контактирующие с процессом, являются коррозионностойкими и изготовлены из материалов, включенных в список FDA, что гарантирует высочайшую безопасность.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Экономия времени и затрат благодаря простому и быстрому вводу в эксплуатацию и выполнению калибровки нажатием одной кнопки.

    • Надежное и безопасное измерение благодаря активной компенсации отложений

    • Универсальность применения благодаря большому количеству...

  • Область применения

    Для жидкостей, склонных к налипанию. Определение межфазного уровня различных жидкостей. Двухточечное управление (управление работой насосов) с единым присоединением к процессу.Контроль образования пены в проводящих жидкостях.

    • Присоединение к процессу:...

Details

  • Принцип измерения

    Емкостной, жидкие продукты

  • Характеристики/Применение

    Емкостной стержневой зонд

  • Доп.информация

    Определение границы раздела фаз
    Определение пены

  • Температура окружающей среды

    -50 °C ... +70 °C

    С раздельным исполнением корпуса:
    -50 °C ... +120 °C

  • Рабочая температура

    -80 °C ... +200 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум ... 100 бар

  • Смачиваемые части

    Изоляционный материал: PTFE, PFA
    316L

  • Присоединение к процессу

    G 1/2...1 1/2
    NPT 1/2...1 1/2
    Фланец от DN25.../ASME 1".../JIS 10K...

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp ISO2852

    Молочная гайка

    Монтаж заподлицо

  • Длина датчика

    Обшая длина зонда: макс. 6 м

  • Связь

    2х-проводная схема 19-253В AC

    3х-проводная схема
    ЧИМ
    Реле DPDT
    DC-PNP
    8/16 мА

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

    SIL

  • Сертификат по конструкции

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175

  • Морской сертификат

    GL/ ABS/ DNV

  • Опции

    Зонд с неактивной частью

    Активная компенсация налипаний продукта

    Шлифованная труба

    Раздельное исполнение корпуса

  • Компоненты

    Преобразователи
    ЧИМ: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z
    3х-проводная схема подключения:
    FTC325

  • Диапазон применения

    Сооблюдайте допустимое соотношения рабочих температур и давления.

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия